Volver a Mi cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
  • Contáctenos
  1. Página principal
  2. FAQ

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Como identificar o modelo do CFW08?

Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme abaixo:

Como especificar o modelo do CFW08?
Como são divididas as mecânicas do CFW08?
Quais as dimensões, peso e grau de proteção do CFW-08?

As dimensões, peso e grau de proteção do CFW08 são dados na tabela abaixo:

Mecânica

Dimensional

Peso

[Kg]

Grau de Proteção

Largura

L

[mm]

Altura

H

[mm]

Profundidade

P

[mm]

1

75

151

131

1.0

IP20 /NEMA1*

2

115

200

150

2.0

IP20 /NEMA1*

3

143

203

165

2.5

IP20 /NEMA1

4

182

290

196

6

IP20 /NEMA1

Nota:

*Kit opcional, solicitar na hora da compra.

Qual é o ambiente ideal para o inversor CFW08 ser instalado?

O inversor CFW08 deve ser instalado num ambiente livre de:

· Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;

· Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos;

· Vibração excessiva, poeira ou partículas metálicas/óleos suspensos no ar.

Condições Ambientais Permitidas:

· Temperatura:

o 0...40º C - Condições nominais

· Umidade Relativa do Ar:

o 5% a 90% sem condensação.

· Altitude Máxima:

o 1000 m - Condições Nominais;

o 1000...4000 m - Redução da corrente de saída em 1% para cada 100 m acima de 1000 m.

o 2000...4000 m - Redução da tensão de 1.1% para cada 100 m acima de 2000 m.

· Grau de Poluição: 2 (conforme EN50178 e UL508C)

  • 1
  • ...
  • 161
  • 162
  • 163
  • ...
  • 276
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Kazajistán
  • Teléfono: +7 (701) 447-00-00
  • Correo electrónico: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
  • Request for Quotation