• Cybersecurity
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
O que é o erro E04 na SSW07 / SSW08?

O erro E04 é ocasionado por sobretemperatura na potência e é indicado através do led “Fault” que pisca 1 vez e o led “Ready” aceso.

Este erro ocorre quando:

· A temperatura no dissipador for superior ao valor limite;

· O sensor de temperatura estiver desconectado.

As causas mais prováveis desse erro podem ser:

· Carga no eixo muito alta;

· Elevado número de partidas sucessivas;

· Sensor interno de temperatura não conectado.

O que fazer quando a velocidade do motor oscila (flutua) com a soft-starter SSW07 / SSW08?

Verificar se há conexões frouxas, para isto, desligar a soft-starter e apertar todas as conexões. E checar as conexões internas da soft-starter para certificar-se que estão bem conectadas.

Quais são os dispositivos opcionais que a soft-starter SSW07 oferece?

A tabela abaixo mostra um resumo dos dispositivos opcionais existentes:

Observação:

É necessário verificar a disponibilidade dos opcionais.

Como fazer a programação dos parâmetros da soft-starter SSW07 / SSW08?

As funções básicas da soft-starter podem ser programadas através da frontal dela (Trimpots e DIP Switch). Para programar funções adicionais e/ou visualizar parâmetros de leitura, é necessário o uso de algum dos módulos opcionais, como por exemplo: Software Superdrive G2, Comunicação Serial RS-232 ou RS-485, HMI Local ou Remota.

Observação:

Para comunicação com a soft-starter SSW07 ou SSW08, utilize o software de programação da 2ª geração chamado de Superdrive G2. O software da 1ª geração chamado apenas de Superdrive não é compatível com este produto.

O parâmetro P219, Parametrização via HMI / (Trimpots e DIP Switch), define a origem da programação das proteções e das rampas de aceleração/desaceleração. É possível programar a soft-starter via Trimpots e DIP Switches ou totalmente via parâmetros. Consulte a descrição detalhada dos parâmetros (P219).

Os parâmetros P220, P229 e P230 (Definições de Local/Remoto) programam a origem do comando de gira/pára. A configuração padrão de fábrica é o acionamento via entrada digital. Para gira/pára via teclas da HMI ou via comando serial é necessário alterar a programação de P220, P229 e P230. Consulte a descrição detalhada dos parâmetros P220, P229 e P230.

O que é a HMI local ou remota da soft-starter SSW07 / SSW08?

A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação da soft-starter. Ela apresenta as seguintes funções:

· Indicação do estado de operação da soft-starter;

· Indicação dos erros;

· Visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis;

· Operação da soft-starter.

A HMI deve ser utilizada para os seguintes casos:

· Quando for necessária uma HMI para comandar, programar e/ou visualizar parâmetros da soft-starter;

· Para instalação da HMI em porta de painel, mesa de comando ou na frontal da soft-starter;

· Quando for necessária a função copy.

A HMI local ou remota da SSW07 / SSW08 contém um display de LEDs com 4 dígitos de 7 segmentos, 4 LEDs de estado e 8 teclas. As figuras abaixo mostram uma vista frontal da HMI remota e HMI local:

O display de LED’s mostra o número do parâmetro ou o seu conteúdo e também mensagens de erro e estado.

  • 1
  • ...
  • 234
  • 235
  • 236
  • ...
  • 276