WEG
  • Index
  • Products
    • SUSTAINABLE PRODUCTS AND SOLUTIONS
    • Technologies and Innovation for Energy Transition and Decarbonization
    • Responsible supply chain
  • Operations
    • CIRCULAR AND EFFICIENT OPERATIONS
    • Eco-efficiency and Waste and Emission Management
    • Carbon Neutral in Operations
  • People
    • ENGAGED EMPLOYEES AND COMMUNITIES
    • Sustainable Growth of the Communities
    • Comprehensive Well-being, Diversity and Inclusion
  • Governance
    • GOVERNANCE AND ETHICAL CONDUCT
    • Engagement and Transparent Communication
    • Compliance and Integrity
WEG - Driving efficiency and sustainability

Bem-estar integral, diversidade e inclusão

Segurança e Saúde

A WEG está comprometida com a segurança, manutenção e melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores, proporcionando um ambiente seguro e saudável para as atividades diárias.

Alguns dos programas e ações que promovem a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida: Programa Viver Bem, Campanhas de vacinação, Ginástica laboral, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Programa de Ergonomia, Programa WEG de Conservação Auditiva.

Alguns dos programas e ações que promovem a segurança: Meta de Redução de LTFIR, Rotinas de Mapeamento dos Perigos e Riscos de Segurança e Ergonomia, Auditorias de Segurança, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Programa Avaliação de Máquinas e Equipamentos, etc.

A WEG também possui iniciativas de treinamento e conscientização sobre questões de saúde globais, como HIV/AIDS, Tuberculose e Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT’s (ex: hipertensão, diabetes, etc.)

Além destes programas e ações, a WEG oferece uma série de benefícios aos colaboradores, como Plano de Saúde, Plano Odontológico, WEG Seguridade Social, presentes em datas comemorativas, etc.

Em 2023, a WEG lançou uma campanha de conscientização sobre o uso de celulares, alertando sobre os riscos envolvidos quando estes aparelhos são utilizados em movimento.

Em 2025, a WEG passou a oferecer aos colaboradores no Brasil a plataforma +Saúde, uma plataforma de saúde por meio de um aplicativo mobile que permite agendar consultas médicas com clínicos gerais, psicólogos e nutricionistas.

Em abril de 2025, o foco do Programa ViverBem foi a Saúde Mental.

Neste mês, a Empresa ofereceu palestras aos colaboradores sobre os temas:

  • Estresse e Ansiedade;
  • Gestão da Ansiedade;
  • Dependência Tecnológica.

Os temas assédio e saúde mental também foram abordados em palestras oferecidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em junho de 2025.

Equilíbrio vida e trabalho

As operações da WEG, conforme necessidade e definições de cada local/país, contam com benefícios que proporcionam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, tais como:

  • Programa de ginástica laboral
  • Salas de amamentação e quiosques de serviços
  • Programas de suporte à paternidade/maternidade
  • Horário flexível e Home Office quando a função permite
  • Suporte financeiro e psicológico aos colaboradores atingidos por catástrofes naturais e doenças crônicas
  • Programas de escolarização de jovens e adultos (upskilling)
  • Programas de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho e nas comunidades onde estamos inseridos

Política de Saúde e Segurança WEG Certificados do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde (ISO 45001)

Programa de apoio à educação infantil

A WEG oferece, por meio do Programa de apoio à educação infantil, possibilidades de cuidados durante o horário de trabalho, por meio de convênios com: 

  • Centros Municipais de Educação Infantil; 
  • Centros Privados de Educação Infantil; 
  • Benefício de apoio à creche por meio de desconto em folha 

A WEG oferece a proteção à maternidade para suas colaboradoras no Brasil, garantindo o direito a 120 dias de licença-maternidade, e 5 dias para o pai, em conformidade com a legislação brasileira.

Apoio Psicossocial

Psicologia: 

  • Apoio ao Programa de Saúde Mental; 
  • Apoio a líderes; 
  • Apoio a colaboradores com questões de saúde mental (ex.: luto, emergências/crises, sofrimento relacionado ao trabalho e/ou dependências comportamentais). 

Serviço Social: 

  • Apoio e orientação a colaboradores em situações de vulnerabilidade (ex.: dificuldades financeiras, conflitos familiares, abuso de substâncias); 
  • Apoio a líderes; 
  • Acompanhamento de pessoas com deficiência (PcD); 
  • Encaminhamento de casos de saúde mental e condições de trabalho para promoção do bem-estar; 
  • Orientação sobre acesso a serviços, direitos e benefícios; 
  • Estímulo à educação continuada para desenvolvimento profissional e pessoal; 
  • Acompanhamento de conflitos e questões psicossociais em parceria com equipe multidisciplinar. 

Programa de Preparação para Aposentadoria

Desde 1985, por iniciativa de um de seus fundadores, o Sr. Eggon João da Silva, a WEG busca proporcionar conhecimento e estimular a reflexão entre os colaboradores, ajudando-os a desenvolver projetos de vida para sua terceira carreira.

Gestão do Clima Organizacional

A WEG realizou sua primeira Pesquisa de Clima Organizacional em 2011, conduzida por uma empresa externa, estabelecendo a base para o acompanhamento estruturado do engajamento dos colaboradores. Desde 2014, a Pesquisa de Clima Organizacional Interna é aplicada a cada dois anos, funcionando como instrumento sistemático de coleta de dados sobre o nível de engajamento.

Nos anos alternados, é realizada a Avaliação de Competências Gerenciais (ACG), que incorpora questões recorrentes da pesquisa de clima relacionadas à liderança. Esse modelo garante monitoramento anual de ações que promovem o Clima Organizacional e permite que as melhorias sejam implementadas com excelência, especialmente na execução dos planos de ação, fortalecendo a cultura de alto desempenho.

Saiba mais

 

Reconhecimento externo

Como destaque em gestão de pessoas, a WEG vem recebendo reconhecimentos externos como "lugar onde todos querem trabalhar" (employer of choice) . O México, há 12 anos vem sendo reconhecida com a premiação do Super Empresas Expansión. Em 2024, foi reconhecida novamente nesta premiação.

Código de Ética

O Código de Ética WEG tem um papel importante na formalização das condutas esperadas de nossos colaboradores e demais partes interessadas, bem como reforçar o compromisso WEG em promover uma cultura de respeito ao próximo.

ACESSE O CÓDIGO DE ÉTICA WEG

Promovendo a Diversidade, Equidade e Inclusão

Entendendo a importância do papel das lideranças para a Diversidade e Inclusão a WEG possui um módulo de treinamento na Academia de Lideranças, dedicado ao tema.

A Academia de Lideranças da WEG faz parte do Programa Desenvolvimento de Chefia, cujo objetivo é proporcionar aos novos líderes a imersão na cultura WEG e destacar a importância do seu papel no processo de gestão de pessoas.

Além do módulo de treinamento na Academia de Lideranças, palestras e workshops vem sendo realizados para engajamento e sensibilização de gestores.

O treinamento no Código de Ética WEG, que contempla todos os colaboradores, também engloba questões de Diversidade, Equidade e Inclusão.

Programa de Qualificação para pessoas com Deficiência

Atenta aos desafios e necessidades de evolução contínua em diferentes frentes da diversidade e inclusão, a WEG vem desenvolvendo importantes iniciativas para evoluir a gestão de inclusão de pessoas com deficiência.

O programa QPcD - Qualificação para pessoas com Deficiência visa capacitar e desenvolver os candidatos PcDs para uma atuação em atividades operacionais.

Alguns exemplos de Ações para Diversidade e Inclusão já implementadas:

  • Política WEG de Pessoas com Deficiência (PcDs)
  • Cartilha de Orientações para Gestão de Pessoas com Deficiência
  • Vagas Afirmativas para PcD
  • Comitê de Diversidade, equidade e inclusão

Acordos Coletivos

As relações sindicais possuem alta relevância na gestão corporativa, indo além do mero cumprimento das obrigações legais para promover diálogo, equilíbrio e estabilidade nas relações de trabalho. Os sindicatos exercem papel relevante na valorização do capital humano e na adequação das normas às especificidades regionais. A atuação responsável das empresas nesse ambiente contribui para a mitigação de riscos trabalhistas, a sustentabilidade do negócio e a geração de valor de longo prazo, fortalecendo a competitividade organizacional.

Aproximadamente 95% dos funcionários são abrangidos por acordos de negociação coletiva.

Saiba mais

 

Desenvolvimento e Capacitação

A WEG promove o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores e estagiários por meio de programas estruturados de qualificação técnica e comportamental. Através da plataforma WEG Education, acessível a todos os colaboradores, é oferecida uma ampla variedade de cursos nas áreas de Tecnologia, Sistemas e Processos, Saúde e Segurança e Comportamental. Esses conteúdos, disponíveis em formatos online, presencial e a distância, fortalecem a adaptação às novas tecnologias e o uso de ferramentas digitais no dia a dia de trabalho.

As capacitações são alinhadas às necessidades do cargo atual ou à preparação para futuras posições, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável da organização. Grande parte dos treinamentos é desenvolvida e ministrada por colaboradores experientes, o que valoriza os talentos internos, promove a disseminação do conhecimento organizacional e fortalece os vínculos entre profissionais novos e experientes, criando um ambiente colaborativo de aprendizado contínuo.

Dentre os programas de elevação, desenvolvimento e qualificação oferecidos pela WEG, destacam-se o QPOP – Qualificação Profissional de Operadores de Produção, o QPET – Qualificação Profissional de Engenheiros e Tecnólogos, o QPSS – Qualificação Profissional em Six Sigma e o WAIUP – WEG Artificial Intelligence Upskilling Program, além de auxílios escolares, pós-graduações in company e o Programa de Idiomas WEG, que disponibiliza uma plataforma de aprendizado acessível a todos os colaboradores.

Através do programa de treinamento Six Sigma, foram implementados 455 projetos de melhoria em 2022, e 595 projetos de melhoria em 2023 e 2024

A WEG também investe continuamente no desenvolvimento de suas lideranças por meio da Academia de Liderança. Essa iniciativa promove programas focados no crescimento de talentos em todos os níveis hierárquicos, abrangendo desde profissionais identificados como futuros líderes até executivos. O principal objetivo é potencializar o desempenho dos líderes, alinhando-os de forma consistente à missão, visão, valores e cultura da empresa. Para isso, cada nível de gestão conta com um Programa de Desenvolvimento personalizado, fundamentado no modelo Pipeline de Liderança e nas Competências Gerenciais da WEG. Dessa forma, preparamos nossos líderes para os desafios estratégicos das diferentes etapas da jornada organizacional.

 

Learn more about WEG’s actions in Sustainability

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

Recognition highlights initiatives in liquid coatings, powder coatings and sustainability developed by WEG in Brazil and Argentina

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

Custom W50 motor combines compact design, IE4 efficiency and high reliability to support one of Europe's largest carbon capture initiatives

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

The result is more energy savings for air conditioners, air coolers and fans

WEG Coatings in Argentina Adopts 100% Renewable Energy in Partnership with 360Energy

WEG Coatings in Argentina Adopts 100% Renewable Energy in Partnership with 360Energy

Project reinforces WEG’s commitment to industry decarbonization and the use of clean energy sources.

WEG delivers technical finishing solutions for healthcare environments

WEG delivers technical finishing solutions for healthcare environments

Powder coating technology combines protection, operational safety, and sustainability in hospital applications