• Cybersecurity
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
Qual a função de cada tecla da HMI do CFW-11?
O que significa cada indicação do display da HMI?
Qual a função da bateria localizada na HMI?

Esta bateria é usada para manter a operação do relógio quando o inversor é desenergizado.

NOTA!

A bateria é necessária somente para funções relacionadas ao relógio. No caso da bateria estar descarregada, ou não estiver instalada na HMI, o horário do relógio ficará incorreto e ocorrerá a indicação do alarme A181 (Relógio com valor inválido) cada vez que o inversor for energizado.

Quanto tempo dura a vida útil da bateria do relógio?

A vida útil da bateria é de aproximadamente 10 anos. Para removê-la, rotacione e retire a tampa localizada na parte posterior da HMI, conforme mostrado na figura a seguir. Quando necessário, substitua a bateria por outra do tipo CR2032.

NOTA!

A HMI pode ser instalada ou retirada do inversor com o mesmo energizado ou desenergizado.

O que é a tecnologia Plug and Play?

É a função que deixa o CFW-11 capaz de reconhecer e configurar automaticamente os acessórios e opcionais utilizados, possibilitando fácil instalação e operação segura, eliminando a configuração manual.

Quando o acessório é conectado a um dos slots, o circuito de controle identifica o modelo e informa o código do acessório conectado em P0027 ou P0028.

  • 1
  • ...
  • 196
  • 197
  • 198
  • ...
  • 276