• Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Contáctenos
  1. Página principal
  2. FAQ

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Posso utilizar Minidisjuntores MBW, para proteger um motor elétrico?

Os minidisjuntores são fabricados para proteção de circuitos elétricos, e podem atuar no instante da partida do motor elétrico que pode chegar a 12 x In, ou caso forem sobredimensionados, podem falhar na proteção em pleno funcionamento.

Caso seja utilizado deve-se optar pela curva C, e também deve ser instalado um relé de sobrecarga corretamente dimensionado para proteger o motor elétrico.

Quais são as dimensões e o peso da SSW-05?

As dimensões para SSW-05:

As dimensões e peso da SSW-05 estão na tabela a seguir:

Mecânica

Largura

(mm)

Altura

(mm)

Profundidade

P (mm)

Peso

(kg)

L

La

H

Ha

1

59

60,4

130

130,7

145

0,74

2

79

80,4

185

185,7

172

1,67

  • A fixação da SSW-05 Plus pode ser feita em trilho DIN 35mm de abas iguais. Neste caso é necessário retirar os apoios da fixação superior, conforme figura acima;

  • No caso de fixação através de parafuso M4 o torque não deve ser maior que 1 Nm (8,85 Ib in). É necessário a utilização de apoios na fixação superior.

Qual deve ser a máxima capacidade de corrente da rede que alimenta a SSW-05?

Capacidade da rede de alimentação:

A Soft-Starter SSW-05 é adequada para ser utilizada num circuito capaz de fornecer não mais que X ARMS (conforme tabela abaixo) ampéres simétricos, Y Volts máximo:

Máxima capacidade de corrente da fonte de alimentação

Modelo

SSW-05

Y= 220-575V

X (kA)

3A

5

10A

5

16A

5

23A

5

30A

5

45A

5

60A

5

85A

10

Quantas entradas digitais têm disponível na SSW-05?

A soft-starter SSW-05 dispõe de 02 entradas digitais sendo:

· 90...250Vac

· 6mA

DI1 Função Aciona/Desaciona

DI2 Função Reset

Quantas saídas à relé têm disponível na SSW-05?

A SSW-05 dispõe de 02 saídas à relé sendo:

13-14 Função Operação

23-24 Função Tensão Plena

  • 1
  • ...
  • 144
  • 145
  • 146
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica