• Домашняя страница
  • Измельчение и обработка
  • Транспортировка материалов
  • Водоснабжение
  • Энергоснабжение
  • Рельсовый самосвал
  • Покрытия
  • Обслуживание
  1. Home
  2. Горная промышленность - Рельсовый самосвал

Рельсовые самосвалы

Компания WEG предлагает электрические и автоматизированные решения — от панелей и частотных преобразователей и заканчивая высокомощными циклическими электродвигателями, которые используются для приведения в движение рельсовых самосвалов, перемещающих руду, уголь, зерно и прочие материалы.

Распределительные и управляющие устройства низкого и среднего напряжения

Все распределительные панели и щиты управления электродвигателями производятся и тестируются в соответствии со стандартами NBR МЭК 62271-200, NBR МЭК 60439-1, NR10 и МЭК 60947 в целях координации пуска. Согласно требованиям горнодобывающего сектора промышленности, их конструкция подразумевает простую сборку, установку и обслуживание даже в полевых условиях. Также их конструкция допускает дальнейшие расширения и взаимозаменяемость секций, имеющих одинаковые размеры и функциональное назначение. Для щитов управления электродвигателями низкого напряжения существует опция использования оборудования, устойчивого к образованию внутреннего дугового разряда и соответствующего стандарту МЭК 61641.

Электродвигатели для различных вариантов погрузки и пуска

Компания WEG предлагает целый ряд электродвигателей, предназначенных для приведения в движение рельсовых самосвалов, использующихся в горнодобывающей промышленности. Все электродвигатели обладают достаточной степенью защиты для процессов, подразумевающих скопление руды или пресной/соленой воды. Они также допускают различные рабочие циклы, учитывая требования мощности и крутящего момента для каждой позиции вагонетки во всех циклах эксплуатации. Для наших электродвигателей характерны увеличенный срок службы и простое техническое обслуживание.

Узнать больше о наших решениях

Read File
Read File
Read File

Узнать больше новостей WEG о горной промышленности.

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

Engineered solution delivers smooth starts, reduced mechanical stress and high availability for ISAMill applications

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

IoT-based monitoring system detects critical failure risk in SAG mill motor, enabling planned maintenance and operational continuity

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

The solutions will provide the necessary infrastructure for the efficient operation of Brazauro Recursos Minerais' Tocantinzinho Project

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

The design of the bearings has been carefully developed to withstand the high axial thrust of up to 33.2 kN

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG's synchronous condensers improve stability and availability in electrical grids

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

WEG supplies 14 synchronous motors an important mining company in Chile, Atacama region

An important feature of this supply is to address full interchangeability with existing motors

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

WEG motors drive ball mills with FLSmidth's proprietary technology in one of the largest mining plants in Brazil

FLSmidth selected water-cooled motors with automatic brush lifting system for plant expansion

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

WEG motors equip Multinational Cement Industry in Colombia

Solution with Master line motor will increase efficiency and reduce downtime for maintenance

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

WEG motors provide reliability in the operation of a mining plant in Chile

The company consolidates its expertise in providing solutions for the segment in the country

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

WEG supplies motor for ball mill in mining plant in Argentina

M Mining Slip Ring motor line has been dimensioned to meet the customer's needs

WEG supplies refrigeration project solution for underground mine

WEG supplies refrigeration project solution for underground mine

WEG´s expertise provided a significant reduction for the mine’s ambient temperature.

Интересует это решение? Выберите один из вариантов ниже, чтобы определить необходимый продукт

Свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на Ваши вопросы

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Ирак
  • Phone: +971 52 982 5032
  • Email: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.