• Cybersecurity
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
  • Home
  • Soluções de Sistemas para Eletrificação Veicular
  • Estações de Recarga

Soluções de Sistemas para Eletrificação Veicular

A WEG é um dos 3 principais fabricantes globais de componentes elétricos. Nossa especialização abrange motores elétricos, geradores, módulos de eletrônica de potência e pacotes de baterias para e-Mobilidade, como parte do nosso compromisso com um mundo mais sustentável e eficiente.

 

 

Placeholder image
 
 

Inovação, flexibilidade, agilidade, competitividade e alta qualidade são os diferenciais da WEG, apoiando a redução de emissões em diversos segmentos de mobilidade.

 

 

 

Segmentos de Veículos

Os sistemas de tração elétrica da WEG podem ser aplicados a diversos tipos de veículos, incluindo:

  • Veículos leves e médios, como caminhões de entrega e vans.
  • Veículos pesados, como ônibus e caminhões grandes.
  • Equipamentos e máquinas fora de estrada para Agricultura, Construção, Mineração e Manuseio de Materiais.
  • Veículos ferroviários, como bondes, monotrilhos, VLTs e trens urbanos.
  • Sistemas auxiliares para tomadas de força elétricas, compressores, bombas, ventiladores, entre outros.

 

 

 

 

O que oferecemos?

Sistemas de Tração

Sistemas de Tração

Extensa linha de Sistemas de Tração, com faixa de tensão de 24 a 800V, opções de resfriamento a ar ou líquido e grau de proteção até IP6K9K. Motores com tecnologia de indução ou ímã permanente e inversores tipo IGBT ou SiC. 

Sistemas de Gerador Híbrido

Linha de Geradores e Inversores para aplicação em Sistemas Híbridos com opções de soluções radiais ou axiais.

 

 

 

 

Bateria de Lítio

Pack de Bateria

 

 

Sistemas de Packs de Baterias com BMS incluído. Tecnologia de baterias de lítio. Extensa faixa de tensão partindo de baixa até alta tensão, podendo ser resfriados a ar ou por líquido, grau de proteção até IP6K9K.

 
 

Sistemas Auxiliares

Os Sistemas Auxiliares atendem desde baixa até alta tensão, sendo ofertados com resfriamento a ar ou líquido e grau de proteção até IP6K9K. Opções de soluções personalizadas incluindo Motores Elétricos, Inversores e HVDU para gerenciar múltiplas funções.

Estamos comprometidos com a zero emissão

A WEG está liderando a mudança em sustentabilidade. Nossa abordagem abrangente de 4 pilares impulsiona a inovação para produtos, promove uma cadeia de suprimentos responsável e alcança a neutralidade de carbono por meio de eficiência operacional e energia renovável. Também estamos comprometidos em construir um ambiente de trabalho próspero e diverso e em fazer parcerias com comunidades para um futuro sustentável.  

Saiba Mais

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Iraque
  • Telefone: +971 52 982 5032
  • E-mail: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.