Como calcular/ajustar a sobrecorrente imediata (P12)?

Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da sobrecorrente imediata quando se deseja que a corrente máxima de trabalho seja igual a 1,4 x INOM do motor:

1° caso Ligação Padrão

INOM da chave = 170A
INOM do Motor = 140A

Valor da sobrecorrente
1,4 x 140A = 196A

Cálculo para saber a porcentagem da sobrecorrente imediata em relação a INOM da chave, para ajuste em P12:

Então, P12=115% da INOM da chave = 140% da INOM do motor.

2º caso Dentro da ligação delta do motor

INOM da chave = 120A
INOM do Motor = 140A

Valor da sobrecorrente
1,4 x 140A = 196A

INOM da chave dentro do delta = INOM da chave x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 120 x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 207,8A

Cálculo para saber a porcentagem da sobrecorrente em relação a INOM da chave, para ajuste em P12:

Então, P12 = 94% da INOM da chave = 140% da INOM do motor.

Como calcular/ajustar a subcorrente imediata?

Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da subcorrente imediata quando se deseja que a corrente mínima seja igual a 70% INOM do motor:

1° caso Ligação Padrão

INOM da chave = 170A
INOM do Motor = 140A

70% de 140A = 0,7 x 140 = 98A

Cálculo para saber a porcentagem da Subcorrente em relação a INOM da chave , para ajuste em P14:

Então, P14= 57% da INOM da chave = 70% da INOM do Motor.

2º caso Dentro da ligação delta do motor

INOM da chave = 120A
INOM do Motor = 140A

70% de 140A = 0,7 x 140 = 98A

INOM da chave dentro do delta = INOM da chave x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 120 x 1,73
INOM da chave dentro do delta = 207,8A

Cálculo para saber a porcentagem da Subcorrente em relação a INOM da chave , para ajuste em P14:

Então, P14= 47% da INOM da chave = 70% da INOM do motor.

Qual a função do conector X2?

No conector X2 é onde se localizam os sinais digitais, sinais analógicos e saídas à relé para controle e comando da Soft-starter, conforme esquema abaixo:

Descrição do Conector X2

O que é o tempo de sobrecorrente imediata (P13)?

Este parâmetro determina o tempo máximo que a carga pode operar com sobrecorrente, conforme ajustado em P12.
Após este tempo a Soft-Starter bloqueia por E06.

O que é o tempo de subcorrente imediata (P15)?

Este parâmetro determina o tempo máximo que a carga pode operar com subcorrente, conforme ajustado em P14. Aplicação típica desta função é em sistemas de bombeamento, as quais se beneficiam com esta proteção no caso de trabalharem à seco.

  • 1
  • ...
  • 24
  • 25
  • 26
  • ...
  • 276
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Irak
  • Teléfono: +971 52 982 5032
  • Correo electrónico: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.