Qual é o ambiente ideal para o CLIC-02 ser instalado?

Recomenda-se evitar a instalação do CLIC-02 sob as seguintes condições ambientais:

· Temperatura ambiente acima de 55ºC ou abaixo de 0ºC;

· Umidade relativa do ar acima de 90% ou abaixo de 5%;

· Área coberta de poeira, sal e pó de ferro;

· Sob luz direta do sol;

· Ambientes sujeitos a freqüente vibração e impactos;

· Áreas com gás de óleo volátil, solvente orgânico, amônia, gás eletrolítico;

· Pouca ventilação ou próximo a fontes de calor.

O CLIC-02 tem proteção de sobrecarga nas saídas?

O CLIC-02 não possui fusível de proteção de sobrecarga no terminal de saída, para evitar curto circuito, é recomendável colocar um fusível em cada terminal de saída e cargas.

Qual é o numero máximo de módulos de expansão que pode ter no CLIC-02?

O CLIC-02 pode expandir em até 3 grupos de módulo de 4 entradas e 4 saídas, tendo assim o total de até 12 entradas e 12 saídas expandidas.

Maiores informações sobre a utilização de módulo de expansão com Modo E/S Remota ver em Como configurar para trabalhar com E/S remotas?.

Quais os cuidados deve-se tomar com a fiação?

· Os cabos de entradas e saídas não devem ser fixados em paralelo com a fiação de potência ou colocados na mesma caixa;

· Adote cabo de 0,75 até 3,5mm2 como cabo externo;

· Aplique torques de 4 até 6kgf.cm para apertar os parafusos de trava.

Como faço a instalação mecânica do CLIC-02?

A instalação mecânica do CLIC-02 pode ser feita de duas formas: diretamente ou com trilho de instalação DIN.

· Para instalar diretamente use parafuso M4x15mm o CLIC-02 como mostrado na figura abaixo:

o Assim que o modulo de expansão estiver instalado, encaixe o conector corretamente e pressione o botão da expansão para encaixar no módulo básico. Conforme figura abaixo:

o O processo de desinstalação é do modo oposto:

§ Primeiro solte o parafuso do modulo de expansão para desconectá-lo do módulo básico;

§ Finalmente, solte o parafuso do módulo básico para desinstalar o mesmo.

· Para instalação mecânica com trilho DIN, pressione as fendas na parte de traz do CLIC-02 e o plug conector do modulo de expansão no trilho até que os grampos elásticos segurem o trilho na posição, em seguida conecte o modulo de expansão e o conector com no módulo básico.

o Para desinstalar pressione o botão de expansão e puxe o grampo para fora, puxe o CLIC-02 para cima até que este desengate do trilho;

o É recomendável aplicar o grampo para segurar o CLIC-02 na posição.

  • 1
  • ...
  • 121
  • 122
  • 123
  • ...
  • 276
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Irak
  • Teléfono: +971 52 982 5032
  • Correo electrónico: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.