Como instalar a IHM na porta de painéis?

A interligação da HMI-3P e a Soft-Starter é feita através de cabo-fita blindado conectado a XC6 no cartão de controle CCS3.0X. A blindagem deve ser conectada através de terminal tipo Fast-on próximo a XC6, conforme figura abaixo. Este cabo deve ser localizado separadamente das demais fiações a uma distância de no mínimo 100 mm.

Nota:
Colocar tampa cega do kit HMI Remota SSW-03 Plus na tampa da SSW-03 Plus (Soft-Starter)

Opções:

  • HMI-3P + cabo de 1m;
  • HMI-3P + cabo de 2m;
  • HMI-3P + cabo de 3m;

Conexão cabo da IHM-3P

Como fazer a alimentação da eletrônica da Soft-Starter?
  • Fazer a alimentação da eletrônica na régua X1, bornes 1 e 2 (mostrado na figura abaixo) com a tensão especificada na placa de identificação da Soft-Starter.

Qual é a tensão de alimentação da eletrônica da Soft-Starter?

A tensão de alimentação da eletrônica da Soft-Starter é definida através do modelo, conforme abaixo:

Exemplo:

Modelo: SSW-03.340/220 - 440/2 PL

Para este modelo a alimentação da eletrônica deve ser de 220V.

Nota:
Quando não estiver especificado no modelo qual é a tensão de alimentação, exemplo SSW-03.340/220 440 PL, significa que a eletrônica pode ser alimentada tanto com 110V como com 220V.
Qual é a localização dos conectores na placa de controle?

Localização conforme ilustrado abaixo:

Descrição do cartão de controle CCS 3.0X

Qual é o consumo de corrente da eletrônica?

Consumo da eletrônica:

  • Para 110V 150mA;
  • Para 220V 80mA.
  • 1
  • ...
  • 26
  • 27
  • 28