• Домашняя страница
  • Подготовка
  • Мельница для сахарного тростника
  • Генерация и когенерация энергии
  • Процесс
  • Автоматизированные системы
  • Покрытия
  • Обслуживание
  1. Home
  2. Сахар и этанол - Автоматизированные системы

Автоматизированные системы

Обладая тридцатилетним опытом в области интеграции систем, разработки программных приложений для ПЛК и приложений для наблюдения, компания WEG всегда может положиться на сплоченную команду инженеров и экспертов по автоматизации сахарно-спиртовых производственных предприятий, отвечающих за множество операций, начиная с реализации проектов по оснащению оборудованием и заканчивая разработкой систем наблюдения и контроля, которые гарантируют высокую степень интеграции между различными уровнями контроля и автоматизации процессов.

Удаленные операции и техобслуживание

С помощью удаленного подключения через Интернет специалисты могут быстро и безопасно осуществлять техническое обслуживание предприятия и выполнять соответствующие операции, при этом обеспечивая экономию затрат.

Наблюдение и контроль за выработкой пара и энергии (турбогенератор и бойлер)

Автоматизированные системы WEG для электроэнергетического сектора промышленности охватывают весь цикл выработки энергии: контроль транспортировки и подготовка биомассы, автоматический контроль бойлера, автоматическая работа турбины и генератора. В настоящее время сотни проектов в энергетическом секторе используют системы контроля WEG.

  • Полная автоматизация бойлеров для биомассы и газа
  • Автоматический контроль входа/выхода энергии
  • Полный мониторинг паровых турбин
  • Автоматический контроль камер сгорания газа и дизельного топлива
  • Интеграция водоподготовительной установки и площадки для обработки биомассы
  • Интеграция электрошкафов среднего напряжения с высокопроизводительными сетями
  • Переменный контроль процесса посредством ПИД-алгоритмов и расширенных функций управления

Наблюдение и контроль за мельницей для сахарного тростника и распылителем

  • Синхронизация скорости между валами
  • Контроль распределения нагрузки
  • Наблюдение за вспомогательными системами
  • Каскадный контроль на уровне трехвалковых мельниц
  • Локальная эксплуатация и наблюдение через интерфейс «человек-машина»
  • Автоматический контроль впитывания влаги
  • Суммирующие счетчики и индикаторы производства

Наблюдение и контроль за процессом

Полностью автоматизированное решение для всего процесса сахарно-спиртового производства, начиная с реализации проектов по оснащению оборудованием и до разработки систем наблюдения и контроля. Решение, разработанное экспертами в данной области, гарантирует высокую степень интеграции между различными уровнями контроля и автоматизации процесса.

Автоматизация, ориентированная на потребности каждого заказчика, позволяет создавать интегрируемые и настраиваемые системы, которые упрощают эксплуатацию и техническое обслуживание предприятия.

Ознакомьтесь с примерами

Завод Costa Bioenergia в городе Умуарама, штат Парана

СМОТРИТЕ НАШ ВИДЕОРОЛИК

Solutions

Soluções para Automação de Sistemas

Know more

Узнать больше новостей WEG о сахарно-спиртовой промышленности.

WEGmotion Drives Solutions Supplied to Africa

WEGmotion Drives Solutions Supplied to Africa

Integrated package will drive a sugar mill in a company from the sugar-energy sector

WEG Provides Solutions for Sugar and Ethanol Mills in Colombia

WEG Provides Solutions for Sugar and Ethanol Mills in Colombia

The equipment ensures a strong presence for the company in the sugar market

WEG supplies Motion Drives package to the tequila industry in Mexico

WEG supplies Motion Drives package to the tequila industry in Mexico

The integrated package ensures efficiency in the process, contributing to increased operational savings in the food and beverage industry

WEG generator contributes to expansion of sugar and ethanol plant

WEG generator contributes to expansion of sugar and ethanol plant

The company provided a customized solution to meet the customer's needs

WEG supplies a tailor-made generator for the expansion of a corn ethanol plant in South America

WEG supplies a tailor-made generator for the expansion of a corn ethanol plant in South America

The solution was designed to replace the existing equipment in order to increase the generation capacity and performance of the plant

WEG will be present at Fenasucro and Agrocana 2023

WEG will be present at Fenasucro and Agrocana 2023

Fair takes place from August 15 to 18, at Centro de Eventos Zanini, in the city of Sertãozinho, São Paulo

WEG solutions equip two more sugar and ethanol plants in Brazil

WEG solutions equip two more sugar and ethanol plants in Brazil

The Slip Ring motors will ensure greater process reliability and less impact on the electrical system during equipment startup

WEG makes a new supply of mechanical drives for Usina Batatais

WEG makes a new supply of mechanical drives for Usina Batatais

The solutions contribute to the modernization of mills, providing more productivity and efficiency to the operation

WEG participates in the expansion of the mill's crushing capacity

WEG participates in the expansion of the mill's crushing capacity

Equipment provided will trigger the sugarcane preparation process, chipper and shredder

WEG supplies one of the largest electric power generation equipment in Brazil for the sugar-energy industry sector

WEG supplies one of the largest electric power generation equipment in Brazil for the sugar-energy industry sector

Cerradão power plant leverages its electricity generation with one of the largest equipment in the sector in Brazil.

WEG Planetary Gearboxes stands out in African Markets

WEG Planetary Gearboxes stands out in African Markets

Some units are successfully operating in sugars mills in Zimbabwe and Angola.

Turbine enables 13% gain in power generation

Turbine enables 13% gain in power generation

The new equipment uses the same amount of steam for additional generation of 3.0 MW / h

WEG solution will modernize sugar mill that operates with a maximum speed of 14 rpm

WEG solution will modernize sugar mill that operates with a maximum speed of 14 rpm

The replacement of traditional drives by this TGM solution will reduce maintenance costs, increase operational availability in addition to safety and greater ease during operation.

WEG equipment reduces and controls the final humidity in Vale do Paraná to 47%

WEG equipment reduces and controls the final humidity in Vale do Paraná to 47%

Planetary gearbox, electric motor and drives are responsible for driving the 94” drying mill

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

Located in the state of Mato Grosso, Brazil, the plant will have the capacity to produce 225 million liters of ethanol per harvest.

Интересует это решение? Выберите один из вариантов ниже, чтобы определить необходимый продукт

Свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на Ваши вопросы

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
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
Настройки
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. All rights reserved.