• Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d’accueil
  2. Efficacité Énergétique - Solutions - Compresseur Frigorifique

Compresseurs frigorifiques

Température homogène et économies d'énergie

En règle général, il s'agit des machines les plus énergivores qui sont utilisées dans les usines de conditionnement de la viande, les supermarchés, les centres commerciaux et toutes installations qui utilisent des chambres froides. Avec cette solution WEG la réduction de la consommation d'énergie peut atteindre 30 %, elle est composée d'un ensemble à rendement élevé qui intègre un : moteur Premium IR3 piloté par un variateur de vitesse CFW11. Les autres avantages sont : une température uniforme dans la chambre froide, un plus grand confort thermique (dans le cas de système d'air conditionné) et une réduction de l'usure mécanique.

Avantages

  • Economies d'énergie pouvant atteindre 30 %.
  • Température uniforme dans la chambre froide ou le tunnel de congélation.
  • Confort thermique pour les systèmes d'air conditionné.
  • Réduction de l'usure des pièces mécaniques.

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

WEG economiza 15% ao ano com projeto de eficiência energética

WEG economiza 15% ao ano com projeto de eficiência energética

Realizado pelo Departamento de Manutenção, o processo garante rentabilidade e economia de energia de 300 MWh/ano.

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

Tecnologia passa a incorporar solução híbrida que contribui para a eficiência energética

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

Parceria integra mancais magnéticos ativos ao portfólio WEG, elevando eficiência, eliminando óleo, reduzindo manutenção e permitindo monitoramento inteligente das condições de operação

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Setor moveleiro avança em sustentabilidade com economia média de 32% no consumo de energia

WEG impulsiona projeto inteligente de bombeamento solar na Espanha

WEG impulsiona projeto inteligente de bombeamento solar na Espanha

Solução avançada de inversores de frequência oferece eficiência, autonomia e confiabilidade para sistemas modernos de irrigação

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

Solução atende demandas industriais por eficiência energética, sustentabilidade e aplicação em substratos sensíveis ao calor

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

Com mais de oito anos de operação confiável, a Central Hidrelétrica Potrero confirma a solidez da solução Water to Wire da WEG

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

Nova parceria no setor de máquinas agrícolas leva eficiência, precisão e inteligência às operações de pecuária

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

Na indústria de petróleo e gás, cada grau faz diferença.

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

Equipamentos produzidos na fábrica de Hosur serão aplicados em turbinas Francis e operarão sincronizados à rede para reforçar a geração de energia renovável.

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

O projeto reforça a importância da inovação e do desenvolvimento de soluções eficientes que contribuirão com a geração de energia limpa na Colômbia.

WEG fornece motores elétricos para projeto de amônia azul nos Estados Unidos

WEG fornece motores elétricos para projeto de amônia azul nos Estados Unidos

Equipamentos serão aplicados em processos com foco em sustentabilidade e baixo carbono

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

Investimento contínuo em motores W22 Super Premium IR4 promove redução de consumo, confiabilidade e maior durabilidade em condições severas.

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

WEG S.A
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
  • Eficiência Energética
  • Energia