Volver a Mi cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
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
    • BBBEE & CSI
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
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
  • Index
  • Motores y Reductores
  • Automatización
  • GTD
  • Pinturas
  • Servicio
  • Soluciones Digitales
  1. Página principal
  2. Alimentos y Bebidas - Automatización

Automatización

La industria de alimentos y bebidas requiere un alto nivel de tecnología. Varias aplicaciones necesitan un control de procesos eficiente para garantizar la correcta preparación de la materia prima hasta convertirse en producto final, y las soluciones de automatización de WEG le proporcionarán resultados efectivos para su industria.

Con décadas de experiencia en el desarrollo de productos electrónicos, WEG ofrece soluciones de alto rendimiento y eficiencia para accionar y proteger motores eléctricos industriales. Diseñados de acuerdo con estándares internacionales, los productos son ideales para diferentes aplicaciones, como mezcladores, cintas transportadoras, máquinas cortadoras de carne y pequeños ventiladores.

Ventajas Principales

Flexibilidad

Productos altamente resistentes a ambientes agresivos e impactos

Alto nivel de seguridad para los operadores

Productos en conformidad con las normas nacionales e internacionales

Variadores de frecuencia

Con una línea completa de variadores de frecuencia y arrancadores suaves de baja y media tensión, controladores lógicos programables, software e interfaces de operación, WEG ofrece flexibilidad y tecnología para aumentar la productividad y fiabilidad de los procesos industriales, empaque y área de infraestructura.

Productos con alto grado de protección, especialmente desarrollados para operar en ambientes húmedos, brindando seguridad contra bacterias, corrosión y contaminación.

Ventajas Principales

Productos desarrollados para operar en entornos adversos

Adaptable a cualquier protocolo de comunicación industrial

Ahorro de energía

Accionamientos

Desde contactores hasta interruptores automáticos en caja moldeada, incluyendo arrancadores, relés de sobrecarga y interruptores de límite, además de una línea completa de botoneras y luces piloto, WEG ofrece un extenso portafolio de mando y protección de motores eléctricos, desarrollado para diferentes requisitos en la industria de alimentos y bebidas.

IP66

Ventajas principales

Varios productos con grado de protección adecuado para aplicaciones exteriores, especialmente desarrollados para mantener la seguridad e integridad incluso en entornos con alta presencia de agua.

Seguridad de máquinas

Especialmente desarrollada para cumplir con los estándares de seguridad nacionales e internacionales, la Línea Safety ofrece soluciones independientes o integradas en sistemas de seguridad, ayudando a reducir el riesgo de accidentes y garantizando la protección de operadores y máquinas, lo que aumenta la confiabilidad de los procesos de producción.

  • Cortina de luz de seguridad
  • Sistemas de control
  • Botoneras eletrónicas de fuerza cero
  • Sensores e interruptores magnéticos
  • Interruptores de enclavamiento y emergencia
  • Relés
  • CLPs de seguridad
  • Contactores de seguridad
  • Botones de parada de emergencia con contacto monitoreado
  • Control de pie de 3 etapas
  • Control de dos manos
  • Bloqueo de seguridad para prensas

Paneles eléctricos

Desarrollados para diferentes aplicaciones en la industria de Alimentos y Bebidas, los paneles eléctricos WEG cumplen con los estándares y requisitos internacionales de calidad y desempeño, garantizando la seguridad de los operadores y de las máquinas. El alto índice de estandarización de los productos proporciona facilidad de montaje, instalación, mantenimiento, expansión modular e intercambiabilidad.

Ventajas Principales

Proyectos personalizados según tus necesidades

Montaje, conexión e inspección fáciles

Dimensiones reducidas

Modularidad: expansión fácil y rápida

Fácil acceso a los compartimentos para mantenimiento mediante cubiertas y puertas desmontables

Soluciones llave en mano

Solución de batería integrada

  • Integración de BESS completa, que incluye gabinete de batería, sistema de detección y extinción de incendios, sistema HVAC y desconexión de CC.
  • Desde pequeños proyectos con unos pocos kilovatios-hora hasta cientos de kilovatios-hora.

Sistemas de conversión de potencia

  • Sistema convertidor de potencia integrado, que incluye PCS, transformador y/o cuadro eléctrico de alta tensión. Opción para suministro de energía a equipos individuales.
  • Desde pequeños proyectos con unos pocos kilovatios-hora hasta cientos de kilovatios-hora.

Soluciones BESS

Ofreciendo soluciones desde unos pocos kWh hasta cientos de MWh, con foco en satisfacer las necesidades del cliente, WEG utiliza sus productos con un alto estándar de procedimientos de calidad y calificación, con opciones para cumplir con los mercados UL, IEC y CE.

Conozca más sobre nuestras soluciones

Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.

Download

Conozca más sobre las novedades de WEG para Alimentos y Bebidas

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

El proyecto utiliza cascarilla de arroz para generar energía destinada al autoconsumo y refuerza los beneficios de la economía circular y la eficiencia energética en la industria

WEG impulsa la autonomía energética en el agronegocio con una solución BESS integrada a la generación solar

WEG impulsa la autonomía energética en el agronegocio con una solución BESS integrada a la generación solar

El sistema de almacenamiento de energía en baterías garantiza la continuidad operativa, reduce los costos de energía y maximiza el aprovechamiento de la generación fotovoltaica en una granja de huevos fértiles en Paraná, Brasil

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

Proyecto realizado en centro de distribución del sector de bebidas amplía la confiabilidad del sistema eléctrico y refuerza la seguridad operacional de la planta

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

La electrificación de bombas de agua en fincas camaroneras permite el ahorro de energía y reducción de mantenimiento, reforzando la presencia de WEG en el mercado ecuatoriano.

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

WEG suministra un innovador proyecto de motores IE4 en el sector de alimentos y bebidas en India

319 unidades de motores IE4 suministradas a Sakambari Agro y Praakritik Flour Mills para proyectos Greenfield en Siliguri

WEG suministra SAI para garantizar operación continua en red de supermercados

WEG suministra SAI para garantizar operación continua en red de supermercados

Equipos aseguran seguridad y continuidad de las operaciones en el comercio de alimentos

Motores W30 Smart EC de WEG proporcionan mayor eficiencia y sustentabilidad en la Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC de WEG proporcionan mayor eficiencia y sustentabilidad en la Granja Ueyama

Ahorro de energía eléctrica supera el 50%, además de las ventajas en confiabilidad y mayor confort animal

BRF elige a WEG como proveedor de soluciones IoT para la gestión de activos

BRF elige a WEG como proveedor de soluciones IoT para la gestión de activos

Con las soluciones de WEG, BRF, una de las mayores compañías de alimentos del mundo, avanzará en la búsqueda de una mayor eficiencia, disponibilidad y confiabilidad de sus activos

WEG exhibe soluciones en el mayor evento de las industrias de alimentos y bebidas

WEG exhibe soluciones en el mayor evento de las industrias de alimentos y bebidas

La Fispal Tecnologia se realiza del 27 al 30 de junio en São Paulo

WEG suministra 288 motores para nueva fábrica de pectina en São Paulo

WEG suministra 288 motores para nueva fábrica de pectina en São Paulo

Motores de la línea WELL y W60 son utilizados en la mayor planta de fabricación de esta materia prima en las Américas

WEG Transformadores México suministrará subestaciones para fábrica de Nestlé

WEG Transformadores México suministrará subestaciones para fábrica de Nestlé

Además de desarrollar el proyecto EPC para Nestlé en las subestaciones “maniobra” y “reductora”, WEG también realizará adecuaciones en otras dos subestaciones de la concesionaria local Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentan la eficiencia energética en una industria de referencia en el segmento de Alimentos y Bebidas

Motores WEG aumentan la eficiencia energética en una industria de referencia en el segmento de Alimentos y Bebidas

Las empresas del segmento de Alimentos y Bebidas buscan cada vez más soluciones para maximizar la confiabilidad, la eficiencia y la seguridad

La experiencia de WEG mantiene la cadena de suministro de alimentos en movimiento

La experiencia de WEG mantiene la cadena de suministro de alimentos en movimiento

La experiencia de ingeniería de WEG en el suministro de productos eficientes para varios sectores es la razón de este suministro de éxito

Orquídea aumenta la producción de alimentos con el programa Bônus Motor

Orquídea aumenta la producción de alimentos con el programa Bônus Motor

El monitoreo WEG IoT implementa soluciones de eficiencia para motores eléctricos reemplazados con el programa

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Bem Brasil es el mayor productor de papa de Brasil y ha invertido en la generación de su propio suministro eléctrico.

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

Ubicada en el estado de Mato Grosso, Brasil, la planta tendrá capacidad para producir 225 millones de litros de etanol por cosecha.

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

La creciente necesidad de nuevas tecnologías en la agroindustria, la conexión de personas y el uso de equipos altamente confiables, hacen toda la diferencia en la productividad de las granjas.