Retornar para Minha Conta
Since 1983, WEG has invested in the chemistry of colors, producing liquid and powder industrial paints, enameling varnishes and impregnation resins for electric motors, serving different market segments.
The technology used in our products assists greater productivity as it extends the intervals between maintenance, cutting down costs and, consequently, generating savings.
In order to serve a diversified market that demands high resistance to bad weather combined with the great physical and chemical resistance, WEG presents solutions that join resistance and high performance, from the synthetic enamel to the water soluble paints, ensuring the correct product for your application.
WEG is currently the leader on the Brazilian market in powder paints and varnishes, and enameling and impregnation resins, and it is among the main manufacturers of industrial, marine, anti-corrosive, automotive maintenance and refinish paints, offering high technology products that provide productivity gains, resistance and the promotion of WEG brand.
Desenvolvidas para aplicação por pintura eletrostática, as tintas em pó WEG possuem acabamentos lisos e texturizados que podem ser empregados em diversas aplicações. Disponíveis em poliéster, epóxi e híbridas, possuem tecnologia de ponta e adequadas às exigências e necessidades de cada cliente.
Boa aderência, flexibilidade e boa resistência física e química. O diferencial é a ótima resistência ao intemperismo e ao amarelamento. Indicado para ambientes expostos a intempéries ou desabrigados.
As tintas líquidas e em pó WEG NOBAC® inibem a proliferação de bactérias, além de oferecer uma superfície uniforme, de alta resistência química e fácil limpeza. Indicadas para todos os segmentos ligados a saúde, as tintas WEG NOBAC® são adequadas para uso em áreas de processamento de alimentos e outros ambientes nos quais a higiene é primordial.
Para condições específicas de mercado onde se exige tintas isentas de metais pesados, a WEG desenvolveu as tintas W-Eco e W-Eco R. A linha W-Eco atende a norma NBR NM 300-3:2004 no quesito isenção de metais pesados e a W-Eco R atende a diretiva RoHS. Tecnologia disponível em tinta líquida e pó. Indicadas para máquinas e equipamentos.
Primeira tinta em pó epóxi anticorrosiva do país, a W-Zn é utilizada como primer anticorrosivo, indicado para revestimento de peças metálicas, podendo até substituir a galvanização química e a zincagem em determinadas situações. Um sistema de fosfatização mais tinta em pó convencional apresenta resistência à névoa salina de 500 horas, enquanto o desempenho do primer W-Zn é superior a 2.000 horas.
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.