WEG
  • Indice
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLLABORATEURS ET COMMUNAUTÉS ENGAGÉS
    • Croissance durable des communautés
    • Bien-être intégral, diversité et inclusion
  • Gouvernance
    • GOUVERNANCE ET CONDUITE ÉTHIQUE
    • Engagement et communication transparente
    • Conformité et intégrité
WEG - Driving efficiency and sustainability

Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions

Opérations circulaires et efficaces

L'économie circulaire cherche à maximiser la valeur des ressources tout en minimisant le gaspillage et les impacts environnementaux. Dans ce modèle, les produits sont conçus pour être durables, réparables et recyclables, encourageant la réutilisation et le recyclage des matériaux. Au lieu de suivre le modèle linéaire traditionnel de production et de consommation, où les produits sont fabriqués, utilisés et jetés, l'économie circulaire promeut l'idée d'un cycle continu, où les matériaux sont maintenus en utilisation le plus longtemps possible.

Cette approche contribue non seulement à la conservation des ressources naturelles, mais stimule également l'innovation, la création d'emplois et la croissance économique durable, devenant essentielle pour faire face aux défis mondiaux d'aujourd'hui, tels que le changement climatique et la pénurie de ressources.

Concrétisant l'engagement de WEG, nous avons des certifications ISO 14.001 démontrant la gestion environnementale dans les opérations de l'entreprise.

Programmes & Pratiques

Déchets et énergie

Déchets solides

WEG dispose d'un système de collecte sélective des déchets dans ses opérations. Ainsi, les déchets sont séparés et envoyés aux recycleurs de chacun des matériaux, permettant ainsi leur valorisation réintroduction des matériaux dans les cycles de production les plus divers. Il est important de souligner qu'une partie des déchets générés par les opérations sont recyclés par WEG lui-même, retournant ainsi au processus et faisant partie de ses produits. Tous les déchets sont envoyés à des entreprises écologiquement responsables, sélectionnées et développées par l'équipe de gestion environnementale de WEG.

En Savoir Plus

 

Énergie

WEG a une politique d'efficacité énergétique depuis 2012, qui démontre son engagement envers la gestion de cette ressource. Cette politique se traduit par des actions de surveillance et de réduction de la consommation d'énergie, contribuant ainsi à l'amélioration de l'environnement. WEG s'efforce de rendre ses sources d'énergie de plus en plus propres, renouvelables et durables.

Eau, effluents et ressources hydriques

WEG surveille la consommation d'eau de ses opérations et dispose de nombreux contrôles opérationnels qui garantissent une gestion efficace de cette ressource, évitant ainsi le gaspillage et favorisant une consommation consciente. Tous les effluents générés par les opérations sont correctement traités et régulièrement surveillés, afin de garantir le respect des législations et de minimiser les impacts sur les différents parties prenantes.

Une partie des effluents traités dans les opérations sont réutilisés dans les processus internes, certaines stations d'épuration permettant jusqu'à 100% de réutilisation de l'effluent traité. Nous adoptons des initiatives axées sur la réduction de la consommation d'eau et de la production d'effluents, par le biais du contrôle des fuites, de la surveillance de la consommation et du soutien aux programmes qui engagent tous les employés vers cet objectif, comme le KaizenWEG et le WEG Manufacturing System.

Investissements et dépenses en environnement

Les investissements environnementaux sont caractérisés en trois catégories :

  • Contrôle environnemental : lié au traitement et à l'élimination des déchets, au traitement des émissions atmosphériques et liquides, aux assurances de responsabilité environnementale et à la dépréciation des équipements et aux dépenses en matériaux et services de maintenance.
  • Équipements : liés à l'acquisition d'équipements pour le contrôle environnemental.
  • Gestion : lié à la rémunération des professionnels de la formation qui exercent des activités de gestion environnementale, de recherche et développement, et à la certification des systèmes de gestion environnementale.

Emballages durables et préservation de la biodiversité

Nous possédons une usine d'emballage, RF Reflorestadora, au Brésil. Cette unité produit tous les emballages en bois utilisés dans nos différentes gammes de produits. À cette fin, nous disposons de nos propres zones de reforestation qui garantissent l'approvisionnement continu en bois et la préservation de cette ressource naturelle, ainsi que de zones de forêts naturelles, de réserves légales et d'aires de préservation permanente qui contribuent à la préservation de la biodiversité locale.

Les zones respectent toute la législation et les exigences légales, y compris une zone de conservation des forêts natives beaucoup plus importante que le minimum établi pour la réserve légale.

En outre, WEG encourage et soutient les initiatives de reforestation consciente et de conservation de la nature, et investit dans le boisement de ses parcs industriels.

KaizenWEG

KaizenWEG a été créé en 2016 et constitue le cœur du système de gestion de l’amélioration continue de WEG, le WMS, où tous les collaborateurs sont encouragés à proposer des améliorations dans leur environnement de travail ou dans d’autres domaines de l’entreprise, en identifiant les gaspillages, en analysant les causes et en participant à des équipes multidisciplinaires pour la résolution de problèmes. 

Étant l’un des piliers de la Gestion Participative de l’Entreprise, depuis sa création plus de 300 000 améliorations ont été mises en œuvre, apportant davantage de sécurité, de qualité et de productivité, tout en rendant l’environnement de travail de plus en plus efficace et durable.

La recherche collective de l’excellence opérationnelle et de la durabilité dans un contexte de verticalisation des processus fait de la gestion participative un élément clé pour maximiser les résultats de WEG.

Regardez la vidéo du lancement de la nouvelle plateforme KaizenWEG: 

Vidéo de lancement

 

WMS (WEG Management System)

Le système de gestion de l'amélioration continue de WEG est le WMS, dont l'objectif principal est d'identifier et d'éliminer les pertes et le gaspillage.

Les résultats sont maximisés grâce à des matrices de priorisation de la sécurité, de la qualité, des coûts et des émissions de GES (gaz à effet de serre), qui guident le développement de projets visant à optimiser ou éliminer ces gaspillages, contribuant ainsi à un monde plus efficace et plus durable.

En plus des fronts de travail d'optimisation, des équipes multidisciplinaires agissent comme des points centraux d'amélioration continue, apportant des innovations et des ruptures dans nos processus.

L'un de ces points centraux est le pilier Environnement et Energie, qui vise et systématise la réduction des impacts environnementaux, en travaillant à réduire ou éliminer la génération de déchets et d'émissions, la consommation de ressources énergétiques, le nettoyage chimique et les intrants en général.

En Savoir Plus

 

Plan de remplacement WEG (Disponible uniquement au Brésil)

Le recyclage est un sujet important pour WEG, qui s'étend jusqu'à ses activités commerciales. Grâce à son programme de réutilisation des moteurs électriques, le « Plan de remplacement », l'entreprise accorde une remise sur l'achat d'un moteur neuf, dont le rendement dépasse les exigences légales, en échange d'un moteur usagé. Outre l'avantage financier pour les clients, l'initiative garantit que le moteur à faible rendement n'est plus utilisé. Une fois collectés par l'entreprise, les moteurs sont démontés et séparés en pièces, qui sont ensuite confiées à des recycleurs agréés et tracés.

 

Avantages

  • Réduction de la consommation d'énergie électrique

  • Fiabilité de l'installation

  • Réduction des coûts d'exploitation

  • Garantie constructeur

  • Produits standard : interchangeabilité totale avec les moteurs déjà installés

 

Indicateur

2021

2022

2023

2024

2025

Produits vendus pouvant être réutilisés ou recyclés* (%) – Base poids

68

73

65

70

62

Produits effectivement réutilisés ou recyclés par l'entreprise* (%) – Base poids

12

16

14

4

14

* Ne prend en compte que les produits mis sur le marché et récupérés au Brésil

 

Investissements environnementaux

Les investissements environnementaux sont classés en deux catégories :

Investissements en capital : correspondent à l'acquisition d'équipements de contrôle environnemental.

Dépenses d'exploitation (R$) : correspondent au traitement et à l'élimination des déchets, au traitement des émissions atmosphériques et des effluents liquides, à l'assurance responsabilité environnementale et à l'amortissement des équipements, ainsi qu'aux dépenses de matériel et de maintenance et à la rémunération du personnel travaillant dans la gestion environnementale, la recherche et le développement et la certification des systèmes de management environnemental.

Voici le montant investi dans chaque catégorie :

 

Indicateur

2021

2022

2023

2024

2025

Investissements en capital (R$)

1 329 000

1 788 000

1 819 000

11 141 393

29 718 048

Dépenses d'exploitation (R$)

14 684 000

17 753 000

23 509 000

33 605 910

48 853 287

Part des opérations couvertes (%) 70 70 70 89 98

 

Certification environnementale

En 2025, sur la base des effectifs, 72,9 % des collaborateurs du Groupe WEG étaient couverts par des audits environnementaux externes et la certification ISO 14001, tandis que 5,5 % étaient couverts par des audits environnementaux menés par une équipe interne, soit au total 78,4 % des collaborateurs du Groupe WEG couverts par des audits environnementaux.

Cliquez ici pour accéder aux certificats

 

Audits environnementaux

WEG dispose d'un processus cyclique d'audits environnementaux couvrant l'ensemble de ses opérations industrielles.

Grâce à ce processus annuel d'audit environnemental, WEG garantit la conformité à la législation environnementale dans toutes ses opérations industrielles.

 

Indicateurs de performance

En 2023, le périmètre des unités suivies a été élargi pour inclure les adresses commerciales de l'entreprise. Ainsi, 100 % des adresses de WEG dans le monde sont désormais intégrées aux indicateurs.

 

Énergie

WEG dispose depuis 2012 d'une Politique d'efficacité énergétique, qui traduit son engagement dans la gestion de cette ressource. Cette politique met en œuvre des actions de suivi et de réduction de la consommation d'énergie, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement. WEG entend rendre ses sources d'énergie toujours plus propres, renouvelables et durables.

Consommation totale d'énergie

Unité

2021

2022

2023

2024

Consommation totale d'énergie non renouvelable

MWh

535 599

510 110

454 702

212 113

Consommation totale d'énergie renouvelable

MWh

57 801

88 904

129 202

427 398

Consommation totale d'énergie (non renouvelable + renouvelable)

MWh

593 400

599 014

583 904

639 511

Couverture des données (%)

Par rapport aux effectifs

100 100 100 100

Achat d'énergie renouvelable

En 2024, WEG a garanti que 66,8 % de sa consommation d'énergie provenait de sources renouvelables d'origine garantie, grâce à l'autoproduction, à l'achat de certificats d'énergie renouvelable (I-REC) et à des contrats bilatéraux.

Émissions atmosphériques

WEG surveille ses émissions atmosphériques de composés organiques volatils. Vous trouverez ci-dessous les résultats des émissions des équipements suivis au cours des dernières années.

En 2024, WEG a mis à jour la méthodologie de calcul des émissions de composés organiques volatils (COV) afin de mieux refléter les pratiques et normes du marché international. Les méthodologies AP-42 de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) servent désormais de référence.

 

Indicateur

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Émissions de composés organiques volatils - COV (t/an)

93,5 135,2 114,5

139,3

191,3 1 268 1 264

Taux de couverture (%)

56

56

56

61

72

97

97

 

Infractions environnementales

Le respect de la législation environnementale applicable à ses activités est l'une des principales priorités de WEG. Au cours des 4 dernières années, aucune amende environnementale significative n'a été infligée aux entreprises de WEG.

En savoir plus sur nos actions en durabilité

WEG expands project for battery energy storage systems (BESS) factory in Itajaí, Santa Catarina

WEG expands project for battery energy storage systems (BESS) factory in Itajaí, Santa Catarina

Total investment will reach R$330 million, and production capacity will reach 4 GWh per year

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

Recognition highlights initiatives in liquid coatings, powder coatings and sustainability developed by WEG in Brazil and Argentina

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

Custom W50 motor combines compact design, IE4 efficiency and high reliability to support one of Europe's largest carbon capture initiatives

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

The result is more energy savings for air conditioners, air coolers and fans

WEG Coatings in Argentina Adopts 100% Renewable Energy in Partnership with 360Energy

WEG Coatings in Argentina Adopts 100% Renewable Energy in Partnership with 360Energy

Project reinforces WEG’s commitment to industry decarbonization and the use of clean energy sources.

Groupe WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Téléphone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability