• MEPS
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
O que é necessário para realizar a comunicação serial via RS-232 com a soft-starter SSW07?

Para usar a RS-232 na soft-starter SSW07 é necessário o uso do kit Modbus RTU RS-232.

O kit Modbus RTU RS-232 é conectado diretamente à soft-starter.

Este módulo é encaixado na parte frontal da soft-starter no local da tampa para opcionais Plug-In. Esta interface possibilita a ligação de um mestre a uma soft-starter SSW07 (ponto a ponto) em uma distância de até 10m. Para comunicação com o mestre, deve-se utilizar um fio para transmissão (TX), um para recepção (RX) e uma referência (terra).

Observação:

O kit Modbus RTU RS-232 não possui nenhum cabo. O cabo de conexão para o módulo opcional Plug-In Modbus RTU RS-232 utiliza o conector DB9 e pode ser adquirido em diversos modelos.

Maiores detalhes ver o Guia de Instalação do kit Modbus RTU RS-232.

O que é necessário para realizar a comunicação serial via RS-485 com a soft-starter SSW07?

Para usar a RS-485 na soft-starter SSW07 é necessário o uso do kit Modbus RTU RS-485.

Utilizando a interface RS-485, o mestre pode controlar diversos drives conectados em um mesmo barramento. O protocolo Modbus-RTU permite a conexão de até 247 escravos (1 por endereço), desde que utilizados também repetidores de sinal ao longo do barramento. Esta interface possui uma boa imunidade a ruído, e o comprimento máximo permitido do cabo é de 1000 metros.

Utilização do Kit RS-485 para SSW07:

O kit RS-485 para a Soft-Starter SSW07 é composto basicamente por um módulo de interface e instruções para realizar a instalação no produto.

As seguintes recomendações devem ser observadas durante a instalação da rede utilizando esta interface:

· Geralmente utiliza-se um par de fios trançados com blindagem para a transmissão dos sinais A e B. Estes sinais devem ser conectados nos bornes A e B;

· O borne COM é utilizado para a conexão do sinal de referência para o circuito RS-485. Caso este sinal não seja utilizado, pode-se desconsiderar esta conexão;

· É muito importante aterrar corretamente todos os dispositivos conectados na rede RS-485, preferencialmente no mesmo ponto de terra. A blindagem do cabo também deve ser aterrada. Isto pode ser feito no conector XC42 na conexão terra. Caso a blindagem seja aterrada em outro ponto, a blindagem deve ser conectada no conector COM;

· A passagem do cabo de rede deve ser feita separadamente, se possível, distante dos cabos para alimentação de potência;

· É necessário disponibilizar resistores de terminação no primeiro e no último dispositivo conectado no barramento principal. O módulo de interface para RS-485 já possui chaves para habilitação deste resistor. Basta colocar ambas as chaves para a posição 'on'.

Maiores detalhes ver o Guia de Instalação do kit Modbus RTU RS-485.

O que é necessário para realizar a comunicação em Devicenet com a soft-starter SSW07 / SSW08?

possibilitar a comunicação Devicenet na Soft-Starter SSW-07 é necessário utilizar o kit para comunicação CAN descrito a seguir.

· Composto pelo módulo de comunicação CAN mais uma bula de montagem;

· Interface isolada galvanicamente e com sinal diferencial, conferindo maior robustez contra interferência eletromagnética;

· Alimentação externa de 24V através do cabo de rede DeviceNet;

· Possibilidade de conexão de uma HMI remota (conector XC40).

O módulo para comunicação CAN necessita de um conector Plug-In de 5 vias.

A interface CAN/DeviceNet para a SSW07 / SSW08 necessita de uma tensão de alimentação externa entre os pinos 1 e 5 do conector da rede. Para evitar problemas de diferença de tensão entre os dispositivos da rede, é recomendado que a rede seja alimentada em apenas um ponto, e o sinal de alimentação seja levado a todos os dispositivos através do cabo. Caso seja necessária mais de uma fonte de alimentação, estas devem estar referenciadas ao mesmo ponto.

O que é o kit de ventilação opcional da soft-starter SSW07 / SSW08?

O kit ventilação está disponível nos modelos a partir de 45A como opcional. Este kit é necessário para um regime superior a 3 partidas por hora (cada 20 minutos), nas seguintes condições: partidas de 30 segundos com 3xIn em um ambiente de 55ºC.

A figura a seguir mostra o detalhe da conexão dos ventiladores:

Observação:

Os ventiladores só acionam com temperatura elevada no dissipador e durante a rampa de aceleração e/ou desaceleração.

Qual motor utilizar com a soft-starter SSW08?

A Chave de partida estática SSW08 foi projetada para o acionamento de motores elétricos trifásicos utilizados em cargas consideradas leves (exemplo: bombas centrífugas, ventiladores de pequeno porte e compressores a parafuso). Caso haja necessidade de aplicar em outras cargas consideradas pesadas (Heavy Duty) consulte a WEG.

  • 1
  • ...
  • 236
  • 237
  • 238
  • ...
  • 273
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Iraque
  • Teléfono: +971 52 982 5032
  • Correo electrónico: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Critical Power
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.