Back to My Account
Desde 1983, a WEG investe na química das cores, produzindo tintas industriais líquidas, em pó e vernizes de esmaltação e resinas de impregnação para motores elétricos, atendendo aos mais variados segmentos do mercado.
A tecnologia empregada em nossos produtos proporciona maior produtividade ao passo que aumenta o intervalo entre as manutenções, reduzindo seus custos e, consequentemente, gerando economia.
Para atender a este mercado tão diversificado que demanda alta resistência aos intempéries aliada a grande resistência física e química, a WEG apresenta soluções que unem resistência e alta performance, do esmalte sintético às tintas hidrossolúveis, garantindo o produto correto para sua aplicação.
Hoje, a WEG é líder no mercado brasileiro em tintas em pó e vernizes e resinas de esmaltação e impregnação, e está entre os principais fabricantes de tintas industriais, marítimas, anticorrosivas, de manutenção e de repintura automotiva, oferecendo produtos de alta tecnologia que proporcionam ganhos de produtividade, resistência e a confiança da marca WEG.
Développées pour les produits nécessitant l'application d'une peinture électrostatique, les peintures en poudre de WEG assurent un fini lisse et texturé à même de s'adapter à diverses applications. Disponibles en polyester, époxy et revêtement hybride, ils sont conçus à partir du meilleur de la technologie. Ils répondent à l'ensemble des besoins et des critères de chaque client.
Parfaite adhésion et flexibilité, parfaite résistance physique et chimique. L'avantage réside dans la grande résistance aux intempéries et au jaunissement. Produits recommandés pour les environnements exposés aux mauvaises conditions atmosphériques ou sans protection.
Les peintures liquides et en poudre NOBAC® de WEG empêchent la prolifération des bactéries, en plus d'offrir une surface uniforme synonyme de haute résistance chimique et de nettoyage facile. Recommandées pour tous les secteurs ayant trait à la santé, les peintures NOBAC® sont compatibles avec les activités relatives à la transformation des aliments et les autres environnements pour lesquels l'hygiène est primordiale.
WEG a développé les peintures W-Eco et W-Eco R pour les secteurs nécessitant l'utilisation de peintures sans métaux lourds. La gamme de peintures W-Eco respecte la norme NBR NM 300-3:2004 dans la mesure où la peinture ne contient aucun métal lourd et la gamme W-Eco R est conforme à la directive RoHS. Les peintures sont disponible en format liquide ou poudre. Produits recommandés pour les machines et les équipements.
Première peinture époxy anti-corrosive du pays, la peinture W-Zn est utilisée comme apprêt anti-corrosif et son utilisation est recommandée pour le revêtement des pièces métalliques. Elle peut même remplacer les produits galvanisant chimiques et les revêtements en zinc dans certaines situations. La phosphatation des peintures en poudre conventionnelles assure une résistance aux projections salées de 500 heures alors que l'apprêt W-Zn assure une protection pouvant atteindre 2 000 heures.
Contact us and we will be glad to answer your questions