Qual a diferença entre o conector XC4 - in e out?
  • A conexão ao conversor é feita através do conector XC4 (Conector superior Macho DB9 - IN) do cartão de controle CCW4:

  • A alimentação do Encoder é feita por uma fonte externa de +5 V ou +8 V a +15 V/220 mA (XC2:1 e XC2:2);
  • Referência ao terra via capacitor de ­1 ųFem paralelo com o resistor de 1 KΩ;
  • A terminação da rede possui impedância RC série, onde C = 470 pF e R = 249 Ω;
  • Apresenta 2 canais em quadratura (90°) + pulsos de zero com sinais complementares diferenciais (A, A’, B, B’, Z e Z’);
  • Se a alimentação externa for de +5 V, colocar a chave S3 = ON (S3:1 e 2), mas se a alimentação for de +8 V a +15 V, mudar a chave para S3 = OFF (S3:1 e 2). O padrão de fábrica da chave S3 = OFF (S3:1 e 2).

  • A conexão da repetição do encoder é feita através do conector XC4 (conector inferior Fêmea DB9 - OUT) do cartão de controle CCW4:

  • A alimentação do circuito é feita por uma fonte externa de +5 V a +15 V via conector DB9 (XC4:04 e XC4:06);
  • Consumo 200 mA @15 V;
  • Referência ao terra via capacitor de ­1 ųF em paralelo com o resistor de 1 KΩ;
  • Disponibiliza 2 canais em quadratura (90°) + pulso de zero com saídas complementares diferenciais (A, A’, B, B’, Z e Z’), e circuito de saída tipo ‘Linedrive’ ou ‘Push-Pull’ (+5 a +15 V).
Qual a pinagem do cabo de encoder?

A figura abaixo apresenta exemplo da pinagem de cabo de Encoder HS35B – Dynapar. Para outros modelos de Encoder verificar a conexão correta da pinagem para atender a sequência necessária.

Como dever ser o ambiente onde o CTW04 vai ser instalado?

O ambiente deve ser livre de:

  • Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresias;
  • Gases e líquidos explosivos ou corrosivos;
  • Vibração excessiva, poeira ou partículas metálicas/óleos suspensos no ar.
Quais são as condições ambientais permitidas?
  • Temperatura: 0°C a 40°C – condições normais. De 40°C a 50°C – redução da corrente de 1% para cada grau Celsius acima de 40°C;
  • Umidade relativa do ar: 10% a 90% sem condensação;
  • Altitude máxima: 1000 m – condições normais. De 1000 m a 4000 m – redução da corrente de 1% para cada 100 m acima de 1000 m;
  • Grau de poluição: 2 (conforme EN50178) (conforme UL508C);
  • Grau de proteção: IP00.
Quais as proteções que o conversor CTW04 oferece?
  • Subtensão atua com quedas >= 20%;
  • Falta de fase;
  • Falta da fonte +15 V a -15 V;
  • Cadeia de defeitos: detecção externa supervisionada na entrada digital XC1:33;
  • Falta de sinal do taco gerador;
  • Rotor bloqueado;
  • Sobrecarga;
  • Falha na malha de corrente de campo;
  • Falta de sinais de sincronismo;
  • Dissipador aterrado nos modelos até 640A;
  • Termostato nos modelos a partir de 63A;
  • Módulo de controle isolado da rede.
  • 1
  • ...
  • 224
  • 225
  • 226
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
  • Eficiência Energética