WEG
  • Index
  • Produkte
    • NACHHALTIGE PRODUKTE UND LÖSUNGEN
    • Technologien und Innovation für die Energiewende und Dekarbonisierung
    • Verantwortungsvolle Lieferkette
  • Operationen
    • KREISLAUFWIRTSCHAFT UND EFFIZIENTE OPERATIONEN
    • Ökoeffizienz und Abfall- und Emissionsmanagement
    • Kohlenstoffneutralität in den Operationen
  • Menschen
    • ENGAGIERTE MITARBEITER UND GEMEINSCHAFTEN
    • Nachhaltiges Wachstum der Gemeinschaften
    • Ganzheitliches Wohlbefinden, Vielfalt und Inklusion
  • Governance
    • GOVERNANCE UND ETHISCHES VERHALTEN
    • Engagement und transparente Kommunikation
    • Compliance und Integrität
WEG - Driving efficiency and sustainability

Kohlenstoffneutralität in den Operationen

WEG-Programm für neutrales Kohlenstoff

Im Kontext von Treibhausgasemissionen und Klimawandel hat WEG 2022 einen wichtigen Schritt durch die Schaffung des WEG-Programms für neutrales Kohlenstoff unternommen.

Das Programm zielt darauf ab, Anstrengungen zu mobilisieren, um die festgelegten Ziele für Treibhausgasemissionen für die gesamte WEG-Gruppe zu erreichen. Die mittel- und langfristigen Ziele bestehen darin, ihre betrieblichen Emissionen bis 2030 um 52% zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null zu erreichen, wobei das Basisjahr 2021 ist. Darüber hinaus strukturiert das Programm Richtlinien, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten, die gegenüber seinen Stakeholdern sein Engagement für die Herausforderungen des Kampfes gegen die globale Erwärmung und den Klimawandel formalisieren, ein wichtiges Thema für das Unternehmen.

Die globalen Ziele des WEG-Programms für neutrales Kohlenstoff wurden nach international anerkannten methodischen Kriterien festgelegt und sind auf die NDCs (Nationally Determined Contribution) der Länder ausgerichtet, in denen WEG Industrieoperationen hat, die sich auf die von den Unterzeichnerländern des Pariser Abkommens eingegangenen Regierungsverpflichtungen zur Reduzierung von Treibhausgasen beziehen.

Ziele

2030 Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 52%

2050 Netto-Null erreichen

Globale Emissionen von WEG, Umfang 1 und Umfang 2. Basisjahr 2021.

HIER FINDEN SIE DEN VERIFIZIERUNGSBRIEF FÜR DAS WEG-TREIBHAUSGASINVENTAR (ISO 14064-1)

Hauptmaßnahmen zur Emissionsreduzierung

Zur Auswahl und Priorisierung von THG-Reduktionsprojekten verwendet WEG die Methodik der Grenzvermeidungskostenkurve (MACC) und der Kapitalrendite (ROI). Wir verpflichten uns, Investitionen in kohlenstoffintensive Anlagen schrittweise einzustellen.

Insgesamt wurden bis 2024 weltweit mehr als 1.200 Projekte erfasst, was den Umfang der Anstrengungen des Unternehmens zur Erreichung seiner Ziele verdeutlicht.

Scope 1: Wichtige Reduktionsprojekte

  • Ersetzung von Gas in Transformatoren;
  • Umstellung von Benzin auf Ethanol;
  • Modernisierung und Optimierung von Aushärtungssystemen;
  • Ersetzung von Dieselstaplern durch elektrische

Scope 2: Nutzung erneuerbarer Energien (Prognose 2024)

Teil der Strategie des WEG-Carbon-Programms ist es, bis 2030 zu 100 % erneuerbare Energien zu nutzen.

Im Jahr 2024 stammten 66,8 % des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen mit Herkunftsnachweis durch Eigenproduktion, den Kauf von Zertifikaten für erneuerbare Energien (I-REC) und bilaterale Verträge.

Mehr erfahren

Mehr erfahren

ZIELE ZUR THG-REDUKTION UND VARIABLE VERGÜTUNG

Angesichts der Größe dieser Herausforderung liegt die Verantwortung für die Zielerreichung beim gesamten Unternehmen und wird auf strategischer, taktischer und operativer Ebene behandelt. Die Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen werden jährlich für die Geschäftseinheiten entsprechend den Ergebnissen der Inventur des Vorjahres festgelegt und sind Teil des WEG-Qualitäts- und Produktivitätsprogramms (PWQP), eines internen Zielprogramms, das die variable Vergütung der Mitarbeiter sowie das Zielprogramm für Führungskräfte beeinflusst.

Reduktionsziel (2024): Reduzierung der Scope-1-Emissionen um 5,7 % im Vergleich zu den Emissionen von 2023 (genehmigte Projekte)

Status des Ziels: Erreicht

Reduktionsziel (2025): Reduzierung der Scope-1+2-Emissionen um 4 % im Vergleich zu den Scope-1-Emissionen von 2024 (genehmigte Projekte)

Status des Ziels: In Bearbeitung

 

 

Learn more about WEG’s actions in Sustainability

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

Formulação inovadora, não inflamável e de baixa toxicidade amplia segurança ocupacional e reduz custos e restrições legais na manutenção de equipamentos elétricos

WEG Delivers Integrated Wound Rotor Motor Package for Shredder Application in Japan

WEG Delivers Integrated Wound Rotor Motor Package for Shredder Application in Japan

Supply strengthens long-term partnership and simplifies commissioning and maintenance for end user operations.

WEG supplies electric motors for blue ammonia project in the United States

WEG supplies electric motors for blue ammonia project in the United States

Equipment will be applied in processes focusing on sustainability and low carbon.

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

Continuous investment in W22 Super Premium IR4 motors drives reduced energy consumption, increased reliability, and greater durability under severe operating conditions.

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

The electrification of water pumps in shrimp farms enables energy savings and reduced maintenance, strengthening WEG’s presence in the Ecuadorian market.

WEG Group
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability