Retornar para Minha Conta
Com expertise no desenvolvimento de soluções em acionamentos a WEG fabrica e aplica turbinas a vapor, redutores e multiplicadores em muitos processos que necessitam de acionamentos para torque ou redução de velocidade.
Evolução exige inovação. Por isso, se a sua indústria quer aumentar a produtividade, otimizar processos e gerar mais lucro, a WEG oferece soluções completas para substituição dos acionamentos mecânicos ou elétricos que contribuirão para sua indústria elevar os níveis de eficiência.
Com construção modular, as turbinas WEG garantem maior flexibilidade de instalação, sempre priorizando a praticidade, a segurança, a eficiência e, principalmente, a economia. São aplicadas em:
Podem ser de simples ou múltiplos estágios e estão disponíveis na tecnologia de ação ou reação na qual o tipo de contrapressão é o mais empregado. Estão disponíveis a partir de 1 MW, operam em baixa, média e alta pressão e temperatura.
São equipamentos construídos conforme as normas internacionais, e os seus projetos também utilizam os mais avançados programas de cálculos disponíveis, garantindo o controle total de todos os parâmetros de engrenamento, lubrificação, dissipação de calor, refrigeração, controle de rotação, seleção de acoplamentos, entre outros.
Manufactured with the highest technology, WEG's industrial gearbox/multiplier solves a great variety of industrial applications. Built with parallel or orthogonal shafts, the gearbox is available in different sizes, from one to four reduction stages, and can be driven by steam turbines or electric motors.
O Multiplicador de Velocidade da linha MTH é um equipamento acionado por turbinas hidráulicas aplicadas em baixas quedas de água em projetos de pequenas centrais hidrelétricas e centrais geradoras de energia elétrica.
Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.
Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.
Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.