Retornar para Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
    • Русский
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Posso programar mais de uma entrada digital para a função "Habilita Geral"?

Pode. Se mais de uma Entrada Digital for programada para esta função, a primeira que abrir funcionará como emergência. Se o comando também for habilitado para Serial (P61=ON) todas as Entradas Digitais programadas para habilita geral deverão estar fechadas.

O que fazer para ter um comando de emergência na Soft-Starter?

Poderá ser utilizado como "Comando de Emergência", uma entrada digital programada para a função "Habilita Geral", sendo que pode ser programado para qualquer uma das Entradas Digitais DI2, DI3 ou DI4 e também via serial (desde que P61 = ON).

O que fazer quando o motor não gira?

Veja abaixo quais são as possíveis causas:

  • Fiação errada:
    • Verifique se a alimentação da eletrônica está presente nos bornes X1:1 e 2;
    • Verifique se a parte da potência (R, S, T, U, V, W) está ligada corretamente;
    • Verifique se a entrada digital de erro externo (se estiver programada) está conectada em +24Vcc (X2:5).

  • Intervalo entre partidas:
    • Verifique o tempo programado em P36. A Soft-Starter só irá permitir uma nova partida depois que o tempo programado em P36 transcorrer.
    • Para maiores detalhes do ajuste de P36, ver manual do produto ou em "Qual é a função do intervalo de tempo entre partidas (P36)?" e "Quando devo utilizar a função de intervalo de tempo entre partidas (P36)?"

  • Soft-Starter em condição de erro:
    • Verifique no display qual o código do erro . Se estiver em erro, então veja as possíveis causas e ações corretivas no manual do produto pág. 87.

  • Parametrização incorreta:
    • Verifique se a parametrização de P61, P53, P54 e P55 estão de acordo com o comando que quer fazer. Exemplo: P61 = on possibilita a partida do motor via teclas. Para partir via bornes, o parâmetro P61 deve estar em "off".
O que fazer quando a velocidade do motor oscila (flutua)?
  • Verficar se há conexões frouxas:

    • Desligue a Soft-Starter, desligue a alimentação e aperte todas as conexões;
    • Checar o aperto de todas as conexões internas da Soft-Starter.
O que fazer quando a velocidade do motor está muito alta ou muito baixa?
  • Verificar os dados de placa do motor;
    • Confira os dados de placa para ver se o número de pólos do motor e outros dados do motor conferem com o especificado para a aplicação.

  • 1
  • ...
  • 42
  • 43
  • 44
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
  • Saneamento
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
  • Solicite um Orçamento