• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Fale Conosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Como identificar o modelo do SCA-04?

Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme abaixo:

Quais as dimensões do painel necessárias para instalação do SCA-04?
  • O painel deve ter as seguintes dimensões:
    • 500mm largura;
    • 600mm altura;
    • 450mm profundidade;
  • E ventilação de:
    • 15 l/s.
Qual a função do conector X5?

O conector X5 é o conector da potência, nele é que são conectados o motor, a alimentação e o resistor de frenagem, este último apenas quando necessário. Segue abaixo a descrição do conector:

Qual a função do conector X1?

No conector X1 é onde se localizam os sinais digitais, saídas à relé, entradas e saídas analógicas e uma saída opto-acoplada, para controle e comando do SCA-04, conforme esquema abaixo:

Qual a função do conector X2?

O conector X2 é o conector onde é feita a ligação do resolver. Segue abaixo a descrição do conector:

  • 1
  • ...
  • 68
  • 69
  • 70
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net