• Accionamientos Mecánicos
  • Servicios
  • Productos
  • Atención 24h

¿Quiere impulsar su productividad? Cuente con las soluciones en generación de energía WEG y en accionamientos.

Para proyectos de todos los tamaños son desarrolladas soluciones o equipos que atienden las más diferentes necesidades. Son productos y equipos que cargan la calidad WEG.

Nuestras líneas de equipos para sus proyectos:

Turbinas para generación de energía eléctrica y accionamientos mecánicos

  • Potencia nominal de salida de hasta 150 MW
  • Presión de admisión de hasta 140 bar (a)
  • Temperatura de admisión de hasta 540 °C
  • Tecnologías de Acción y Reacción
  • Aplicadas en Contrapresión y Condensación
  • Disponibles con extracción controlada, o no, e inducción
  • Modelos/Potencias de turbinas aplicadas en vapor de alta presión y temperatura

  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Contrapresión – BT y BTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT y CTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT Flujo Axial
  • 70 bar (a) | 530 °C | 55 MW – Contrapresión – TM-A y TME-A
  • 70 bar (a) | 530 °C | 25 MW – Condensación – TMC-A y TMCE-A
  • 65 bar (a) | 480 °C | 2 MW – Contrapresión – TS-P
  • Modelos/Potências de turbinas aplicadas em vapor de média pressão e temperatura

    • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW – Contrapressão – TM e TME
    • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW – Condensação – TMC e TMCE
    • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TM Flex
    • 45 bar (a) | 450 °C |   3 MW – Condensação – MCT
    • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TS

     

    Modelo/Potência de turbina aplicada em vapor de baixa pressão e temperatura

    • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW – Contrapressão – TG
    Saiba mais
    Saiba mais
    Saiba mais

    Linhas de Redutores Turbo

    • RTS/RTM de até 20 MW
    • SuperTurbo de 20 a 60 MW
    Saiba mais
    Saiba mais

    Linhas de Geradores de Energia

    • ST20 – Aplicação em 2 polos potência de até 200 MVA, potência acima sob consulta
    • ST40 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
    • ST41 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
    Saiba mais
    Saiba mais

    Linhas de Redutores

    • Paralelos de alta rotação para processos industrias
    • Paralelos projetos especiais – desenvolvidos e fabricados conforme aplicação e necessidade
    • Planetários para acionamentos mecânicos em processos de cimento/mineração/siderurgia
    • Planetários modelo G3 Full – Aplicação sucroenergética de até 10.000 kN.m
    Saiba mais
    Saiba mais
    Siaba mais

    Linhas de Multiplicadores

    • Aplicados em CGH e PCH
    • Aplicados em geradores de energia eólica

    Serviços

    Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.

    Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.

    Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.

    Consultoria
    Onde comprar

    Acompanhe as notícias da WEG sobre Energia Térmica

    WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

    WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

    Na indústria de petróleo e gás, cada grau faz diferença.

    WEG fornece turbina a vapor para importante operação da indústria siderúrgica no México

    WEG fornece turbina a vapor para importante operação da indústria siderúrgica no México

    O equipamento será utilizado na geração de energia limpa, integrando inovação industrial com sustentabilidade energética

    WEG fornece turbogerador de grande porte para geração de energia na Argentina

    WEG fornece turbogerador de grande porte para geração de energia na Argentina

    O equipamento já está em funcionamento no complexo industrial da Ledesma

    WEG participa do maior projeto de geração de energia com utilização de resíduos sólidos urbanos no Brasil

    WEG participa do maior projeto de geração de energia com utilização de resíduos sólidos urbanos no Brasil

    Além de contribuir para a redução do impacto ambiental, projeto transformará resíduos em energia limpa capaz de abastecer cerca de 320 mil pessoas

    WEG fornece o maior conjunto turbogerador de fluxo sub-axial do setor sucroenergético no Brasil

    WEG fornece o maior conjunto turbogerador de fluxo sub-axial do setor sucroenergético no Brasil

    Localizada em Minas Gerais, a Usina Uberaba investe em tecnologia para cogeração de energia

    WEG Thermal Energy

    * indicates required
    Desired Equipment or Service

    Please select all the ways you would like to hear from :

    We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

    Energia Térmica WEG

    * obrigatório
    Produto ou serviço desejado

    Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

    Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

    Energía Termica WEG

    * obligatorio
    Producto o servicio deseado

    Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

    Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.