¿Cuál es la preparación de la superficie?
La superficie de la imprimación a la que se aplicará W-Acqua debe lijarse con grano 400 y terminar con papel de lija de grano 600/800.
¿Qué precauciones debo tomar al preparar la cabina?
Se debe realizar el cuidado básico de mantenimiento de la cabina y asegurarse de que la línea de aire utilizada en la aplicación esté libre de contaminantes, como aceites. 
¿Qué PPE (equipamientos de protección personal) se necesitan?
Se debe utilizar EPP como delantal, gafas, guantes, mascarilla con filtro, como se describe en la MSDS del material.
¿Es necesario agitar las bases antes de preparar el color?
Sí, es necesario realizar de 3 a 6 ciclos de homogeneización tipo Shake.
¿Es cierto que utilizo menos pintura a base de agua que pintura a base de solvente para pintar la misma área de una superficie?
Sí, la línea W-Acqua tiene mayor rendimiento y cobertura en comparación con un sistema tradicional a base de solvente, por lo que será necesario utilizar menos pintura en su aplicación.
  • 1
  • ...
  • 263
  • 264
  • 265
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica