¿Qué hacer cuando la batería del WEG Motor Scan acabe?

Al término de la carga de la batería, el WEG Motor Scan deberá ser descartado, conforme es indicado en el manual del producto. Por tratarse de un dispositivo electrónico se deben cumplir las reglas locales de recolección selectiva, para equipos eléctricos y electrónicos.

¿El firmware del WEG Motor Scan puede ser actualizado?

Sí, a través de la aplicación móvil es posible verificar si hay un nuevo software disponible para download y actualización del dispositivo. haga el emparejamiento con el sensor y aguarde la recolección de datos, haga clic en "Más" y en "Actualizar Software".

¿Cómo el WEG Motor Scan es fijado al motor?

El WEG Motor Scan es suministrado con un tornillo M4x20 y un casquillo moleteado. La fijación se da por un orificio en la aleta del motor. la aplicación móvil contiene la instrucción paso a paso de cómo realizar la operación de fijación. Más detalles en el manual de instalación mecánica: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h33/h99/WEG-motor-scan-mechanical-installation-manual-10008443215-pt-en-es.pdf

¿Qué grandezas logra medir el WEG Motor Scan?

El WEG Motor Scan mide vibración en tres ejes, en valores globales de velocidad y aceleración, espectro de vibración, temperatura en la superficie del motor y tiempo de operación. además de eso, se pueden obtener estimativas de carga y potencia, velocidad y frecuencia de alimentación del motor.

¿Cuál es la tasa de adquisición de las mediciones?

El WEG Motor Scan realiza una medición de vibración global por hora. Las mediciones de temperatura y tiempo de operación del motor son realizadas cada 10 minutos, siendo agrupadas en paquetes de 3 horas de medición. Además de eso, mediciones instantáneas y de espectro pueden ser solicitadas in loco, a cualquier momento, a través de la aplicación con la función "Mediciones avanzadas".

  • 1
  • ...
  • 245
  • 246
  • 247
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica