• Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Contáctenos
  1. Página principal
  2. FAQ

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Com que tensão deve-se alimentar o controle da SSW-05?

Deve alimentar a eletrônica da Soft-Starter com tensão entre 90 a 250Vac, 50/60 Hz (+/- 6Hz) e 200 mA, nos bornes A1 e A2.

Qual é o fusível e contator recomendado para proteção da SSW-05?

Os fusíveis e contatores recomendados, constam na tabela a seguir:

Corrente da

SSW-05 Plus

Contator

(K1)

Fusível

(F1,F2,F3)

Fusível

(F11,F12,F21)

3A

CWM09

Tipo D 10A

Tipo D 6A

10A

CWM12

Tipo D 16A

16A

CWM18

Tipo D 25A

23A

CWM25

Tipo D 35A

30A

CWM32

Tipo D 50A

45A

CWM50

Tipo D 63A

60A

CWM65

Tipo NH 100A

85A

CWM95

Tipo NH 125A

Para que serve o módulo eletrônico utilizado em contatores?
O módulo eletrônico é indicado em aplicações acima de 50 A (AC-3), onde pode haver variações na tensão de alimentação da bobina do contator. (Ex. Manobra de geradores e motores de elevada inércia), pois suporta uma variação de tensão maior, o que impede que o mesmo repique nesses casos.
Qual o número de manobras / hora permitido para um relé de sobrecarga bi-metálico?
A correta proteção de um motor elétrico com relé de sobrecarga bi-metálico é garantida para operações ou para freqüência de manobras de até 15 manobras por hora. Após cada manobra, os bi-metálicos do relé deverão ter tempo para resfriar, e assim voltar a posição original.
Qual a diferença de categorias de emprego de contatores: AC-1, AC-2, AC-3 e AC-4?

São regimes de funcionamento adotados para que sejam dimensionados os componentes de manobra e proteção, referem-se respectivamente a:

  • AC-1: Manobras leves, carga ôhmica ou pouco indutiva (aquecedores, lâmpadas incandescentes e fluorescentes compensadas)
  • AC-2: Manobras leves; comando de motores com anéis coletores (guinchos, bombas e compressores) e desligamento em regime.
  • AC-3: Serviço normal de manobras de motores elétricos com rotor de gaiola (bombas, ventiladores e compressores) e desligamento em regime.
  • AC-4: Manobras pesadas. Acionar motores com carga plena; comando intermitente (pulsatório); reversão a plena marcha e paradas por contra corrente (pontes rolantes, tornos, etc.)
  • 1
  • ...
  • 140
  • 141
  • 142
  • ...
  • 272
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica