• Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Contact Us
  1. Home
  2. FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Posso habilitar a função de economia de energia quando utilizar a função By-pass?

Não, a função de economia de energia (P44=ON) não pode ser habilitada com by-pass (P43 em "ON").

Por quê o led run fica piscando?

O Led "Run" pisca quando:

  • Durante a rampa de aceleração / desaceleração;
  • A função economia de energia está habilitada (P44=ON).
O que são as saídas à relé RL1, RL2 e RL3?
  • Os relés da Soft-Starter são contatos secos;
  • A capacidade dos contatos é 1A/250Vca;
  • Os relés são normalmente utilizados para sinalização externa;
  • Quando a função programada nos parâmetros for verdadeira, a bobina do relé será energizada.
Como é o funcionamento do relé quando ele está programado para "Em funcionamento" ou "Em Tensão Plena"?
Função "Em funcionamento" - P51 ou P52=1
O relé é ligado instantaneamente com o comando de aciona da Soft-Starter, só desligando quando a Soft-Starter recebe um comando de desaciona (P04=OFF), ou por rampa quando a tensão chega a 30% UN (P04¹ OFF). Conforme figura mostrada abaixo. Função "Em Tensão Plena" - P51 ou P52=2
O relé é ligado somente após a Soft-Starter atingir 100% da tensão nominal, UN, e desligando quando a Soft-Starter recebe um comando de desliga. Conforme figura mostrada abaixo. Nota:
Quando utilizar a função de Tensão Plena para acionar o contator de By-pass, o parâmetro P43 deve estar em ON.

Funcionamento do Relé RL1 ou RL2 para
"Em funcionamento" e "Tensão Plena"

Como o motor é instalado quando é feita a ligação padrão da Soft-Starter?

Na ligação Padrão o motor é instalado em série com a SSW-03 Plus através de três cabos, conforme figura abaixo.

  • 1
  • ...
  • 34
  • 35
  • 36
  • ...
  • 272
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net