Qual o motor mínimo para a Soft-Starter?
  • Para que a proteção de sobrecarga eletrônica da Soft-Starter proteja termicamente o motor por ela acionado, a corrente nominal do motor não deverá ser inferior à 30% da nominal da Soft-Starter;
  • Não recomendamos a utilização de motores que funcionem em regime com carga inferior a 50% da nominal.
Quais são os cuidados que deve-se ter na instalação da fiação de sinal e controle?

Na instalação da fiação de sinal e controle deve-se ter os seguintes cuidados:

  • Bitola dos Cabos 0,5...1,5mm2;
  • Relés, contatores, solenóides ou Bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos a Soft-Starter podem eventualmente gerar interferências no circuito de controle. Para eliminar este efeito, supressores RC devem ser conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos no caso de alimentação ca, e diodos de roda-livre no caso de alimentação cc;
  • Quando da utilização deHMI externa, o cabo que conecta ela à Soft-Starter, deve ser passado pelo rasgo existente na parte inferior desta. Deve-se ter o cuidado de separar este cabo dos demais existentes na instalação, em uma distância mínima de 100 mm;
  • Torque recomendado nos terminais X2 e X1: Máximo 0,5 Nm ou 4,5 Lb.in;
  • A fiação de controle (X2:1...9) separar da fiação de potência.
Onde deve-se fazer a alimentação dos ventiladores da Soft-Starter?

As conexões dos ventiladores devem ser realizadas no conector X7:1 e X7:2, conforme a tensão definida pelo tipo de Soft-Starter:

Exemplo:

Qual é o consumo dos ventiladores da Soft-Starter?

Consumo dos Ventiladores

Modelo SSW-03 Plus

Consumo dos
Ventilad. p/ 110V

Consumo dos
Ventilad. p/ 220V

120A, 170A, 205A

250mA

120mA

255A, 290A, 340A, 410A

480mA

240mA

475A, 580A

500mA

240mA

670A

750mA

360mA

800A, 950A

1400mA

700mA

1100A, 1400A

N.D.

840mA

Como fazer a conexão dentro da ligação delta do motor?
  • Para conexão dentro da ligação delta do motor, seu motor deve possuir conexão delta na tensão desejada;
  • Para esta ligação, deve-se ativar P28=ON;
  • A corrente de linha da Soft-Starter é igual a aproximadamente 58% da corrente nominal do motor.

Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor em delta

Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor de duplo delta em série

Soft-Starter SSW-06 dentro da ligação delta do motor com motor de duplo delta em paralelo.

  • 1
  • ...
  • 20
  • 21
  • 22
  • ...
  • 273
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net