WEG vient d'ajouter à son portefeuille une solution complète offrant des performances et une sécurité élevées, combinées à la flexibilité et à la connectivité. Le CFW900 est un VFD de haute technologie pour l'entraînement et le contrôle des moteurs triphasés à induction et à aimant permanent. Offrant d'excellentes performances statiques et dynamiques, une grande précision dans le contrôle du couple, de la vitesse et de la position, il peut satisfaire une grande variété d'applications grâce à sa capacité de surcharge élevée.

Grâce à sa technologie, le convertisseur CFW900 permet de réaliser des économies d'énergie, d'assurer la sécurité, d'augmenter la productivité et la qualité du réseau de processus dans lequel il est implanté. Il permet un accès rapide et facile aux informations de l'application et aux paramètres de configuration.

Utilisant une structure de menus, la nouvelle interface de la gamme CFW900 offre une expérience interactive sans précédent pour l'utilisateur, permettant des réglages et des configurations avec une description détaillée des paramètres directement sur l'IHM, en plus des journaux d'événements avec date et heure.

Un autre avantage de cette solution est que ce produit a été développé pour être le meilleur VFD du marché et apporter plus de commodité et de flexibilité au fonctionnement, à la maintenance et à la gestion de votre variateur, avec la communication Bluetooth® et l'application mobile gratuite WPS. Le CFW900 permet de régler les paramètres, de surveiller, de faire des sauvegardes et même de récupérer les données de votre VFD.

Ce produit peut également être interconnecté aux principaux réseaux de communication industriels sans modules supplémentaires. Il dispose de deux ports Ethernet commutables et d'un port série (RS485). En outre, sa large gamme de modules enfichables lui permet de répondre à diverses applications.

Avec l'évolution constante et la recherche d'une productivité et d'une efficacité opérationnelle accrues, les industries investissent de plus en plus dans l'automatisation de leurs processus et la connectivité de leurs équipements. Comme il s'agit d'un produit IoT-Ready, le VFD CFW900 bénéficie d'une intégration native et est facile à mettre en œuvre avec la solution WEG Motion Fleet Management (MFM), qui permet la surveillance en ligne et la gestion de la maintenance du parc de variateurs industriels. En utilisant le MQTT disponible dans le produit standard, le variateur peut publier des données moteur pertinentes sur le MFM et ainsi permettre l'optimisation des ressources d'exploitation et de maintenance, en augmentant les performances et en réduisant les coûts grâce à la maintenance préventive et prédictive de votre application.

Découvrez toutes les possibilités et opportunités qu'offre le CFW900 et connectez le présent de votre entreprise à l'avenir de l'industrie.