WEG, l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements électriques et électroniques, lance le W30Slim Smart EC, un moteur avec variateur intégré doté d’un système de refroidissement autonome (TEFC). Cette nouvelle solution établit de nouveaux standards de performance pour des applications telles que les data centers, les systèmes de réfrigération, le traitement de l’air et la ventilation. Grâce à sa conception polyvalente, il s’adapte également à d’autres applications industrielles telles que le pompage.
Disponible dans une plage de puissance de 1,1 à 7,5 kW, le W30Slim Smart EC s’impose comme le moteur le plus compact, le plus léger et le plus performant de sa catégorie. Cette solution innovante redéfinit les standards d’efficacité et de robustesse, répondant ainsi aux exigences des fabricants en matière de fiabilité et de disponibilité dans les applications les plus critiques.
Des performances exceptionnelles au service de l’innovation
Conçu pour répondre aux normes internationales les plus exigeantes en matière de rendement énergétique, le W30Slim Smart EC associe une conception mécanique robuste à des technologies de pointe. Sa structure ultra-compacte affiche la plus faible longueur axiale de sa catégorie, avec seulement 175 mm. Elle permet d’optimiser l’encombrement des installations, de réduire le poids des équipements et de simplifier leur mise en œuvre dans les systèmes de traitement de l’air.
Refroidissement autonome et contrôle précis
Son système de refroidissement autonome (TEFC) permet au moteur de fonctionner indépendamment du flux d’air de l’installation, garantissant des performances thermiques optimales même dans les environnements où la circulation d’air est limitée, voire inexistante.
Le variateur intégré assure un contrôle précis de la vitesse, facilite l’installation et renforce la sécurité d’exploitation grâce à de multiples fonctions de protection intégrées, conçues pour garantir une continuité de service maximale.
Robustesse et polyvalence pour les applications les plus exigeantes
Avec un indice de protection pouvant atteindre IP66 sur l’ensemble moteur-variateur, le W30Slim Smart EC offre une excellente résistance à la poussière et aux projections d’eau. Il est ainsi adapté aux environnements industriels les plus exigeants et aux conditions d’exploitation les plus sévères.
Sa conception a également été pensée pour faciliter son intégration dans une large variété d’équipements. Grâce à plusieurs options de montage, il s’adapte aisément à différentes architectures et configurations.
Une solution pensée pour les défis d’aujourd’hui et de demain
Le W30Slim Smart EC est bien plus qu’un moteur. Il associe intelligence embarquée, polyvalence et fiabilité au sein d’une solution conçue pour accompagner l’évolution des industries les plus exigeantes.
Développé pour répondre aux défis actuels comme aux besoins futurs du marché, il offre un niveau d’efficacité énergétique remarquable tout en contribuant à l’amélioration continue des performances industrielles.
W30Slim Smart EC : des performances exceptionnelles, une polyvalence sans compromis.