WEG qui est toujours à la pointe de l’innovation et de la technologie étoffe son offre  pour l’industrie 4.0. Les nouvelles caractéristiques du WEG Motor Scan® permettent une utilisation à d’autres équipements. Outre le moteur, il surveille également les réducteurs, les pompes, les compresseurs et des machines diverses entraînées par des moteurs électriques. 

Comment fonctionne le WEG Motor Scan®?

Le capteur WEG Motor Scan® capture les données de l'équipement, les envoie au cloud via un smartphone ou Bluetooth® ou automatiquement à partir de la passerelle. Toutes les informations collectées sont stockées dans le cloud ce qui permet, afin de garantir l'efficacité des processus, un accès à distance. A l’origine, le système a été développé pour le moteur électrique. Maintenant grâce aux mesures de vibration et de température il équipe d’autres types de machines. Une nouvelle évolution du WEG Motor Scan pour une industrie 4.0 encore plus performante. 

Une solution toujours plus efficace et encore plus complète.

Parmi les principaux avantages du WEG Motor Scan® figure l'optimisation de la maintenance préventive, il permet d'identifier avec précision les équipements susceptibles de présenter d’éventuelles défaillances rendant ainsi le processus de maintenance plus rapide et efficace avec peu ou pas d'arrêt de production. Sur la base des données saisies et envoyées dans le Cloud, la prise de décision est plus rapide et affirmée ce qui garantit une plus grande efficacité, une plus longue durée de vie préservant ainsi l'intégrité des équipements installés dans l'usine.

L'un des principaux avantages de WEG Motor Scan® est l'optimisation de la maintenance prévisionnelle qui permet l'identification précise des équipements susceptibles de présenter de futures pannes. Le processus de maintenance est ainsi plus rapide et plus efficace avec peu ou pas d'arrêt de production. Sur la base des données capturées et envoyées vers le cloud, il est possible de prendre, en connaissance de cause, des décisions plus rapides qui garantissent une efficacité et une durée de vie plus importantes. Cela permet de garantir l'intégrité des équipements installés en usine.

Comment l’acheter?

L'achat de cette solution WEG se fait très simplement! Allez sur www.weg.net/wegmotorscan, faites défiler la page vers le bas et sélectionnez l'option "Oui, je veux acheter!". Une fois que vous aurez renseigné vos coordonnées, un membre de notre équipe vous contactera. C’est rapide, facile et sans tracas. Toujours plus de technologie et de connectivité pour une industrie 4.0 encore plus efficace.

Vous trouverez des d'informations complémentaires en consultant la page www.weg.net/wegmotorscan.

WEG Motor Scan® est WEG Digital Solutions.