Les machines eléctriques WEG, fabriquées selon les processus technologiques les plus avancés, fûrent évaluées en conformité avec des strictes critères de certification par inspecteurs de toutes les compagnies qui participent de cette livraison (fabriquants d’équipement, entités de certification, QUIP et Petrobrás).
Sur la P-53, les moteurs WEG propulsent les pompes d’injection d’eau qui pompent l’eau dans le puits de pétrole pour éviter une condition interne de basse pression et pour soutenir des hauts niveaux d’extraction, et aussi les pompes de décharge du pétrole sur la plateforme et puis ceux qui s’occupent des systèmes de refroidissement.
Les modules de compression sur la P-53 qui sont fournis par DRVA, un consortium Dresser-Rand et Vetco Aibel, son constitués par trois moteurs synchrones à 4 pôles controlés par convertisseurs HF de 13.500 kW, 6600 V qui fûrent livrés à Dresser-Rand aux Ètats-Unis par WEG. Dresser-Rand est un des plus importants fournisseurs de processus pour plateformes, comme aussi pour le marché du gaz et pétrole en général.
Trois moteurs identiques sont déjà en opération sur la plateforme P-54 de Petrobras qui entrainent aussi des compresseurs Dresser-Rand, conduisant le gaz extrait du Module 2 du Champs Roncador au Bassin Campos à Rio de Janeiro.
Le projet P-54 apportera une production de 180 mille tonneaux de pétrole et six millions de mètres cubiques de gaz par jour, dont les moteurs fournis par WEG jouent un rôle fondamental pour atteindre cettes figures.
Les trois moteurs livrés pour P-53 n’attendend que le commencement des opérations de la plateforme. Cette plateforme sera localisée à environ 120 km de la côte au chantier pétrolifère Marlim Leste, qui fait part du bassin Campos, et qui produira la même quantité de pétrole et gaz comme la P-54.
Générateurs et panneaux
La plateforme P-53 compte aussi avec quatre générateurs WEG de 28.75 MVA, entrainés par les turbines des modules de génération, et la portée d’approvisionnement WEG pour la FPU inlcue aussi 42 coulomnes Load Center à 4000A, 65 kA (résistant à arcs éléctriques internes) et une coulomne 49 démontable MCC.
Les panneaux basse tension projetés spécialement pour applications offshore seront installés sur les Modules Éléctriques P-08 et P-06, et tous ont etés complétement testés et approuvés, et sont certifiés par le Bureau Veritas.