Felipe Calderón, le président du Mexique, a inauguré récemment l’Usine de Cogénération de Tres Valles. L’usine a été installée dans la communauté de Tres Valles et elle sera responsable de la réduction de 3,6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone atmosphérique par an. « Si nous mettons en place cette technologie dans les raffineries du pays, nous serons capables de réduire l’émission d’une quantité équivalente à 70.00 voitures dans les rues par an » explique Calderón.
La technologie de pointe employée dans cette usine, qui compte des équipements WEG pour son système de génération, a reçu le Prix de l’Innovation du Conseil de Technologie et Science Nationale du Mexique.
WEG a fourni un générateur de 40MW, les panneaux et centres de contrôle pour des moteurs de moyenne et basse tension, la surveillance et l’automation y compris l’intégralité du projet de la sous-station.
Le projet vise la mise en œuvre de l'utilisation la plus efficace des ressources, en utilisant au maximum la bagasse de la canne à sucre dans le but de réduire les coûts opérationnels et de promouvoir la production d'énergie propre à partir de la substitution des carburants classiques à base d'hydrocarbures.