Leyenda: Primera Planta Solar Fotovoltaica Flotante del archipiélago, instalada en el embalse de Xaréu.

Crédito: Imagen de Divulgación WEG

WEG será responsable por el suministro completo del sistema fotovoltaico y del sistema de almacenamiento de energía del proyecto Noronha Verde, una iniciativa liderada por Neoenergia que transformará Fernando de Noronha en la primera isla oceánica habitada de América Latina con generación de energía 100% renovable. Además del suministro de los equipos, WEG realizará toda la ejecución técnica y operativa del proyecto, desde la entrega de los sistemas hasta la puesta en servicio necesaria para garantizar el funcionamiento integrado de las soluciones.

La iniciativa forma parte del Programa Mais por Noronha y cuenta con el apoyo del Gobierno Federal, a través del Ministerio de Minas y Energía, y del Gobierno del Estado de Pernambuco. Anunciado hoy en el Forte Nossa Senhora dos Remédios, el proyecto contará con más de 30 mil paneles solares, con capacidad de generación de 22 MWp, y un sistema avanzado de baterías (BESS) de 49 MWh, que asegura el suministro continuo de energía limpia incluso durante la noche o en períodos de baja irradiación solar.

Con licencia de la Agencia Estatal de Medio Ambiente de Pernambuco (CPRH) y anuencia de ICMBio, el proyecto se desarrollará en dos fases: la primera entrará en operación hasta mayo de 2026 y la segunda en 2027.

El proyecto Noronha Verde es un hito para la transición energética nacional y WEG se enorgullece de contribuir a otro capítulo del desarrollo sostenible de Fernando de Noronha. Nuestra experiencia en soluciones integradas nos permite entregar tecnología avanzada, ingeniería y ejecución en proyectos de gran impacto, promoviendo sostenibilidad e innovación para el país”, destaca Daniel Godinho, Director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG.

El Noronha Verde es un proyecto de sostenibilidad sin precedentes en la isla. Debido a su importancia, optamos por proveedores reconocidos en el mercado. El historial y la experiencia de WEG, incluso en el archipiélago, garantizan la confianza que una iniciativa de esta magnitud requiere”, refuerza Eduardo Capelastegui, CEO de Neoenergia.

Durante la ceremonia, también se inauguró la primera Planta Solar Fotovoltaica Flotante del archipiélago, instalada en el embalse de Xaréu. El proyecto contó con el sistema fotovoltaico completo de WEG. Con una inversión de R$ 10 millones, provenientes del Programa de Eficiencia Energética de Neoenergia Pernambuco (regulado por ANEEL), la planta tiene una potencia de 622 kWp y una generación estimada de 1.083 MWh/año, suficiente para abastecer alrededor del 30% del consumo de energía de Compesa y evitar la emisión de 717 toneladas de CO₂ por año.

El lanzamiento del proyecto que descarbonizará Fernando de Noronha ocurre en un momento estratégico para el país, a las vísperas de la COP30. La iniciativa refuerza el compromiso de WEG y Neoenergia con la agenda climática global y posiciona a ambas empresas como protagonistas en la transición energética, contribuyendo para que Brasil presente resultados concretos y ejemplos de liderazgo en energía limpia durante la conferencia internacional.

Histórico de WEG en Fernando de Noronha

  • En 2015, la empresa suministró el sistema fotovoltaico para las primeras plantas solares del archipiélago, Noronha I y II, que llegaron a atender hasta el 10% del consumo eléctrico de la isla. El proyecto también fue realizado en alianza con Neoenergia.
  • En 2019, WEG fue socia del proyecto de movilidad eléctrica, viabilizando la instalación de estaciones de recarga y la operación de vehículos eléctricos en alianza con Neoenergia, eiON, CPqD y Renault.

Con el suministro de los sistemas para el proyecto Noronha Verde y para la primera planta solar fotovoltaica flotante del archipiélago, WEG refuerza su compromiso de largo plazo con la sostenibilidad y la innovación en Fernando de Noronha, consolidando el archipiélago como referencia nacional e internacional en energía limpia.