• Accionamientos Mecánicos
  • Servicios
  • Productos
  • Atención 24h

¿Quiere impulsar su productividad? Cuente con las soluciones en generación de energía WEG y en accionamientos.

Para proyectos de todos los tamaños son desarrolladas soluciones o equipos que atienden las más diferentes necesidades. Son productos y equipos que cargan la calidad WEG.

Nuestras líneas de equipos para sus proyectos:

Turbinas para generación de energía eléctrica y accionamientos mecánicos

  • Potencia nominal de salida de hasta 150 MW
  • Presión de admisión de hasta 140 bar (a)
  • Temperatura de admisión de hasta 540 °C
  • Tecnologías de Acción y Reacción
  • Aplicadas en Contrapresión y Condensación
  • Disponibles con extracción controlada, o no, e inducción
  • Modelos/Potencias de turbinas aplicadas en vapor de alta presión y temperatura

  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Contrapresión – BT y BTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT y CTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT Flujo Axial
  • 70 bar (a) | 530 °C | 55 MW – Contrapresión – TM-A y TME-A
  • 70 bar (a) | 530 °C | 25 MW – Condensación – TMC-A y TMCE-A
  • 65 bar (a) | 480 °C | 2 MW – Contrapresión – TS-P
  • Modelos/Potencias de turbinas aplicadas en vapor de media presión y temperatura

    • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW – Contrapresión – TM y TME
    • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW – Condensación – TMC y TMCE
    • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW – Contrapresión – TM Flex
    • 45 bar (a) | 450 °C | 3 MW – Condensación – MCT
    • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW – Contrapresión – TS

    Modelo/Potencia de turbina aplicada en vapor de baja presión y temperatura

    • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW – Contrapresión – TG
    Conozca más
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Reductores Turbo

    • RTS/RTM de hasta 20 MW
    • SuperTurbo de 20 a 60 MW
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Generadores de Energía

    • ST20 – Aplicación en 2 polos potencia de hasta 200 MVA, potencia superior bajo consulta
    • ST40 – Aplicación en 4 polos potencia de hasta 70 MVA
    • ST41 – Aplicación en 4 polos potencia de hasta 70 MVA
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Reductores

    • Paralelos de alta rotación para procesos industriales
    • Paralelos proyectos especiales – desarrollados y fabricados conforme la aplicación y la necesidad
    • Planetarios para accionamientos mecánicos en procesos de cemento/minería/siderurgia
    • Planetarios modelo G3 Full – Aplicación sucroenergética de hasta 10.000 kN.m
    Conozca más
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Multiplicadores

    • Aplicados en CGH y PCH
    • Aplicados en generadores de energía eólica

    Servicios

    Todas las soluciones y equipos son entregados con servicios especializados de campo: instalación, comisionamiento, puesta en marcha, operación, monitoreo y asistencia técnica en posventa – un diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidad del mercado en WEG.

    Reconocida como autoridad en generación de energía limpia, WEG también ofrece servicios mecánicos, eléctricos y electrónicos, aplicados en equipos de la marca propia y de otros fabricantes, como: revisión, reparaciones, recuperación, reforma, repotenciación, modernización y mantenimiento en atención de turno 24h.

    Además de turbinas de vapor, reductores, generadores y multiplicadores, son suministradas soluciones completas que incluyen equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y digital, para la industria 4.0.

    Consultoría
    Dónde comprar

    Know more about WEG news on Thermal Energy

    WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

    WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

    En la industria del petróleo y gas, cada grado cuenta.

    WEG suministra turbina de vapor para importante operación de la industria siderúrgica en México

    WEG suministra turbina de vapor para importante operación de la industria siderúrgica en México

    El equipo se utilizará en la generación de energía limpia, integrando la innovación industrial con la sostenibilidad energética

    WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

    WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

    The equipment is now operational at Ledesma's industrial complex

    WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

    WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

    The project will not only help reduce environmental impact. It will also convert waste into clean energy that can supply power for approximately 320,000 people

    WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

    WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

    Located in Minas Gerais, Usina Uberaba invests in technology for energy cogeneration

    WEG Thermal Energy

    * indicates required
    Desired Equipment or Service

    Please select all the ways you would like to hear from :

    We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

    Energia Térmica WEG

    * obrigatório
    Produto ou serviço desejado

    Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

    Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

    Energía Termica WEG

    * obligatorio
    Producto o servicio deseado

    Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

    Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

    WEG SCANDINAVIA AB
    • Box 27, 435 21 Mölnlycke Visit: Designvägen 5, 435 33 Mölnlycke Göteborg / Sweden
    • Teléfono: +46 31 888000
    • Correo electrónico: info-se@weg.net
    • Territory: Sweden, Norway, Finland and Denmark.
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
    • Gearboxes and Geared Motors