WEG anuncia que fue uno de los socios para el desarrollo de cuatro autobuses eléctricos para una nueva flota de Transcol, un sistema de transporte público metropolitano en la ciudad de Vitória, estado de Espírito Santo, Brasil.

Los vehículos forman parte de un conjunto de inversiones realizadas por el consorcio operador en sociedad con el Gobierno del Estado de Espírito Santo y son de fabricación 100% brasileña, siendo los primeros colectivos eléctricos producidos en América Latina.

Conocidos como e-bus, los buses eléctricos tienen una autonomía para recorrer de 120 a 150km, con posibilidad de recarga, y una velocidad máxima de 60 km/h. La primera unidad operará a partir de octubre, la línea 515, que recorre un trayecto inter terminales importantes de la ciudad. Los otros tres buses eléctricos tienen previsto circular en noviembre.

El vehículo mide 12.5 metros de largo y tiene capacidad para 70 pasajeros. Fueron fabricados por Eletra, en sociedad con otras grandes empresas de Brasil, entre ellas: Mercedes-Benz (chasis), Caio (carrocería) y WEG (variadores de frecuencia, motores eléctricos y baterías).

Decididos a ganar espacio en la movilidad eléctrica, WEG anunció recientemente la producción de paquetes de baterías para vehículos eléctricos. Estos paquetes son personalizables, involucrando varios módulos, celdas de iones de litio y sistemas electrónicos de gestión, refrigeración y seguridad, entre otros elementos.

Los nuevos e-buses también cuentan con la tecnología Powertrain de WEG (grupo moto propulsor), compuesta por motores y variadores de frecuencia para los sistemas de tracción y auxiliares, que también cuentan con función de regeneración de batería. Todos los ítems son de diseño y producción nacional y son calificados para ser financiados por el FINAME.