WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability
 

Tecnologias e Inovações para a Transição Energética e Descarbonização

 

Por meio do direcionamento estratégico da companhia para seu modelo de negócio, a WEG possui em todas as suas unidades de negócio soluções e produtos mais eficientes e com menor impacto ambiental, como energias renováveis (solar, eólica), mobilidade elétrica, eficiência energética, dentre outras. A WEG desenvolve produtos considerando rigorosos critérios de risco relacionados à saúde e segurança. Na fase de desenvolvimento, são aplicadas análises como por exemplo: Quality Function Deployment (QFD) e Risk Assessment.

Sistema de Gestão da Qualidade

A WEG aplica um sistema de gestão da qualidade certificado, baseado em requisitos externos e nos requisitos dos nossos clientes.

Saiba mais

A seguir são apresentados alguns destaques considerando a variedade de produtos e soluções que a empresa fornece ao mercado por meio de suas diferentes unidades de negócios.

Eficiência energética e Industrial

Motor W51 HD (High Density)

Solução eficiente e compacta, que entrega performance superior com tamanho e peso reduzidos em relação à linha antecessora (até 25% maior densidade de potência – kW/kg), bem como aos seus concorrentes no mercado. Promove assim o uso racional de matérias-primas na fabricação dos motores, bem como dos potenciais efeitos de sua transformação, apresentando redução de aproximadamente 15% na emissão de GEE em relação à linha anterior.

Inversor de Frequência para Motores

Inversor de frequência de alta tecnologia para o acionamento e o controle de motores trifásicos de indução e de ímãs permanentes. Em virtude de sua tecnologia, esse modelo de inversor proporciona economia de energia, segurança, aumento de produtividade e qualidade na rede de processos em que é implementado. O CFW900 em conjunto com motores de ímãs permanentes possui a mais elevada solução em nível de eficiência energética do mercado. A nova interface IHM com conectividade Bluetooth® é ideal para fabricantes de painéis e assistentes técnicos, permitindo programação, monitoramento, backup de parâmetros e outras funcionalidades por meio de tablets ou smartphones.

Linha de Motores BLDC (Brushless DC

Para aplicação em máquinas de lavar roupas front load, apresenta uma melhoria de 60% de rendimento do ciclo de funcionamento e, consequentemente, redução de GEE durante a fase de utilização. Esta linha representa atualmente 20% do volume comercializado pela WEG para máquinas de lavar front load.

Energias Renováveis

Energia Eólica

Em julho de 2022, a WEG anunciou o lançamento de uma nova plataforma de aerogeradores com potência de 7 MW e 172 metros de diâmetro de rotor das pás. Esse aerogerador se tornará a maior máquina em operação no mercado brasileiro. Mais potente e eficiente, o novo modelo traz maior geração para os projetos eólicos.

Energia Solar

A WEG se consolida como um dos principais fornecedores de produtos e soluções para usinas solares do Brasil levando a eficiência que impulsiona a sustentabilidade nas cidades, nas indústrias, no agronegócio e nos lares de todo o país. A WEG possui um vasto portfólio de produtos para projetos de geração solar fotovoltaica em todas as etapas do empreendimento, com soluções para o sistema de conversão de energia e de distribuição interna da planta até o ponto de conexão com o sistema elétrico por meio das subestações de alta tensão.

Geração Hidrelétrica

A WEG foi selecionada para fornecer os geradores da UHE São Roque, situada em Vargem/SC. Os geradores são uma das partes mais importantes que compõem o empreendimento para a UHE São Roque. Com 285 toneladas cada e aproximadamente oito metros de diâmetro, estes equipamentos estão entre os maiores hidrogeradores elétricos já produzidos pela WEG.

A UHE São Roque tem potência instalada de 142 MW que, em média, é suficiente para abastecer uma cidade com aproximadamente 170 mil habitantes. Os geradores entraram em operação comercial em julho de 2022.

Armazenamento de Energia Comercial e Industrial

Os sistemas de armazenamento de energia são utilizados em instalações comerciais ou industriais, sendo a solução completa para armazenamento e gerenciamento de energia elétrica armazenada, podendo ser configurados para desempenhar várias funções em sistemas inteligentes de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O sistema é composto por uma solução de controle e gestão energética, sendo indicado principalmente para aplicações em sistemas instalados atrás do medidor em indústrias, comércios, shopping centers, condomínios residenciais e infraestrutura de mobilidade elétrica.

Transformadores para Energias Renováveis

A confiabilidade dos transformadores desenvolvidos para usinas solares tem como objetivo a garantia do fornecimento de energia, permitindo acesso à eletricidade por meio de fontes de geração de energia renovável. Na linha de transformadores para usinas eólicas, a WEG desenvolveu projeto elétrico e mecânico do transformador extremamente compacto. Adicionalmente, pela configuração da instalação, na qual a fonte e a unidade transformadora encontram-se muito próximas entre si, o sistema possibilita menos perdas e mais eficiência energética.

Mobilidade Elétrica

Soluções integradas para veículos elétricos

A WEG desenvolve continuamente tecnologias inovadoras para criar sistemas de tração elétrica, bem como toda a infraestrutura elétrica necessária para operação de veículos elétricos. Os sistemas de tração elétrica WEG podem ser aplicados em diversos veículos rodoviários, ferroviários e de navegação, tais como caminhões e ônibus urbanos, furgões, empilhadeiras elétricas, trens, monotrilhos, navios de suporte e rebocadores.

Soluções Digitais

Sistemas inteligentes e sustentáveis

Sistemas inteligentes são capazes de integrar os mais variados dispositivos e máquinas, bem como instalações e processos, promovendo eficiência na tomada de decisão e aumento da eficiência operacional. Soluções e sistemas mais inteligentes também promovem a utilização mais eficiente de recursos energéticos ajudando a reduzir pegada de carbono das operações em todos os níveis.

Sistemas de Automação

A WEG fornece sistemas de controle completamente integrados, garantindo ainda alto desempenho dos processos industriais, facilidade de operação e ganho de produtividade por meio de tecnologia de ponta. O sucesso da integração desse sistema está na sinergia dos produtos WEG, na qual motores, drives, geradores, painéis elétricos e softwares são integrados, fornecendo a solução ideal para cada necessidade. O controle de processos industriais exige sistemas de automação com elevado grau de confiabilidade e disponibilidade, além de facilidade para equipes de manutenção no gerenciamento de ativos, estendendo a vida dos equipamentos e racionalizando o uso de recursos.

WEG Transformer Fleet Management and WEG Power Transformer Specialist

WEG Transformer Fleet Management is the ideal solution to monitor online and manage the fleet of oil or dry-type transformers, enabling customers to maximize the efficiency of their operations, supporting the streamlined management of industrial plants, renewable energy generation and infrastructure. WEG Power Transformer Specialist is a digital solution used to monitor and manage power transformers that, integrated with the WEG Transformer Fleet Management platform, centralizes the signals from several sensors installed on the equipment.

WEG Motion Fleet Management

Developed to simplify and speed up the operation, maintenance and management of industrial plants, WEG Motor Fleet Management is the ideal solution for monitoring and increasing the uptime of the industrial drive fleet. Based on cloud computing technology, the performance of assets can be monitored at any time, from any part of the world. WEG Motor Fleet Management allows checking the operating status of low and medium voltage motors and drives (VSDs and soft-starters), gearboxes, gearmotors, compressors and other assets installed in any kind of industry or facility.

Ultra Low Bake (ULB) Technology for Coatings

The Ultra Low Bake (ULB) technology consists of reducing the curing time or curing temperature of powder coatings. Linked to this reduction in time or temperature (which can reach up to 35%) is the reduction in the amount of gas used in the curing ovens of customers and partners, lowering GHG emissions.

WEG partners who employ such technology in their production line, in addition to reducing environmental impact, have a significant increase in productivity and competitiveness. WEG has forty products developed for this purpose.

Material efficiency and environmental assessment of the product

In its value chain, WEG adopts initiatives in line with the principles of the circular economy, using practices that include the reuse of process residues as raw material, like stamping steel scrap used to make castings, and the adoption of programs to recover materials at the end of the product life cycle through reverse logistics and replacement plans.

The application of these concepts and practices allowed WEG to achieve a material efficiency rate close to 85%. WEG is also constantly improving and evolving the energy efficiency of its products and retrofit solutions to extend the service life of some product lines. Qualified teams work on the processes to develop new products, on the design of new lines and in the implementation of more efficient industrial processes.

WEG applies the LCA (Life Cycle Analysis) to generate the EPD (Environmental Product Declarations) according to the customers’ demands, intending, in the coming years, to expand the application of these tools.

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

WEG Tintas na Argentina adota energia 100% renovável em parceria com a 360Energy

WEG Tintas na Argentina adota energia 100% renovável em parceria com a 360Energy

Projeto reforça o compromisso da WEG com a descarbonização da indústria e o uso de fontes de energia limpas.

WEG oferece soluções de acabamento técnico para ambientes de saúde

WEG oferece soluções de acabamento técnico para ambientes de saúde

Tecnologia em revestimentos em pó combina proteção, segurança operacional e sustentabilidade em aplicações hospitalares

WEG apresenta Relatório Anual Integrado 2025 e destaca avanços em sustentabilidade

WEG apresenta Relatório Anual Integrado 2025 e destaca avanços em sustentabilidade

Resultados refletem investimentos em inovação, desenvolvimento de pessoas e avanços consistentes em ações ESG

WEG apoia a preservação de patrimônio industrial do Reino Unido com solução Motion Drives

WEG apoia a preservação de patrimônio industrial do Reino Unido com solução Motion Drives

Projeto desenvolvido com a Sheffield Transmission permite a operação segura e sustentável de uma máquina a vapor histórica de 1855 sem modificações estruturais

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Setor moveleiro avança em sustentabilidade com economia média de 32% no consumo de energia

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability