WEG ha realizado recientemente un importante suministro para un centro de control de motores (CCM) instalado en una planta industrial en Panamá, operado por una empresa destacada del sector alimenticio. La entrega fue gestionada a través de Emory Panamá S.A., un distribuidor local especializado en equipos eléctricos y automatización de procesos industriales.
El proyecto contempló la integración de diversas soluciones WEG, con énfasis en la línea Smart Connection SCW100 —compuesta por 75 módulos SCW100-SM-MOD, 280 módulos SCW100-CM-011 y 280 cables de comunicación SCW100-RJ-010—, además de dos controladores programables PLC500, 280 contactores CWB9 y 290 guardamotores MPW. Todos los equipos fueron ensamblados en un CCM destinado al control de evaporadores en una cámara frigorífica de la planta, lo que exige alta confiabilidad operativa y precisión en los comandos.
La línea SCW100 es un sistema de interconexión inteligente entre los dispositivos de protección y control de motores. Su uso reduce significativamente el tiempo de montaje y cableado de los circuitos, al sustituir las conexiones convencionales por conexiones rápidas tipo RJ45. Los contactores CWB, con dimensiones reducidas y contactos auxiliares auto limpiantes, ofrecen soluciones compactas y confiables, mientras que los guardamotores MPW aseguran protección térmica y magnética conforme a las normas IEC.
Por su parte, el PLC500 representa lo más moderno en el portafolio de WEG para automatización de procesos. Con procesador Dual Core de 1GHz, coprocesador dedicado, memoria robusta y soporte para protocolos como Modbus, CANopen, EtherCAT y MQTT, el equipo proporciona flexibilidad, integración con IoT y capacidad para controlar y monitorear lógicas complejas con alto desempeño.
Para el cliente final, la solución representa importantes beneficios en confiabilidad, protección de activos y eficiencia operativa. El uso del PLC500 y de la línea SCW100 proporciona mayor control sobre los evaporadores, reduce el riesgo de fallas por sobrecarga o cortocircuito y minimiza los gastos con mantenimientos correctivos y reposición de equipos.
Este suministro refuerza la estrategia de WEG de ofrecer soluciones completas, integradas y de alto rendimiento, consolidando su presencia en el mercado internacional y confirmando la confianza de socios que ya cuentan con más de una década de relación con la marca.