• Moagem e Beneficiamento
  • Movimentação de Materiais
  • Abastecimento de Água
  • Fornecimento de Energia
  • Viradores de Vagões
  • Tintas
  • Serviço
  1. Página inicial
  2. Mineração - Tintas

Tintas

A WEG, através da sua unidade de Tintas, está atuando há mais de 30 anos no fornecimento de soluções em proteção a corrosão através de tintas industriais e anticorrosivas, atendendo vários fabricantes de máquinas, equipamentos e estruturas metálicas, com ótimas referências no segmento de mineração e ampla rede de técnicos em pinturas do Brasil. Para atender as diferentes exigências nos processos de extração,  beneficiamento e transporte de minérios, as tintas WEG tem por objetivo evitar acidentes com corrosão, diminuir os gastos com manutenção na pintura e evitar paradas não programadas, garantindo maior produtividade.

As diversas características encontradas durante a extração dos minerais, nas indústrias de beneficiamento e nos processos de movimentação, como a exposição a agentes químicos e corrosivos, ambientes com alta umidade, associada ao poder abrasivo, geram necessidade por materiais e revestimentos de alta performance.

Excesso de Poeira e Umidade

Nos processos de extração, britagem, peneiramento, moagem e movimentação de minérios e cimentos, o excesso de poeira é inerente, além disso, em muitas situações, a extração dos minerais ocorrem em ambientes muito úmidos. Dessa forma, os revestimentos de máquinas, equipamentos, correias transportadoras e estruturas metálicas devem ser altamente resistentes, de fácil aplicação e apresentar excelente relação custo benefício.

As linhas epóxi dupla função da WEG, aliadas ao acabamento poliuretano atendem estes requisitos plenamente, sendo ideais desde a construção até a manutenção.

Imersão e Contato Direto com Líquidos

Durante o processo de beneficiamento, o uso de técnicas de separação baseadas na gravidade, flotação ou lixiviação, expõe os equipamentos ao contínuo contato com líquidos, gerando situações extremamente agressivas. Em outras situações, tubulações e estruturas metálicas ficam enterradas ou submersas em água doce ou salobra, e isto também merece atenção em especial.

A WEG dispõe de linhas de produtos formuladas com as mais altas tecnologias em resinas disponíveis no mercado, que garantem excelente desempenho como revestimentos internos e externos para a pintura de tubulações, tanques de armazenamento e mistura, células e colunas de flotação, decantadores, desaguadores, espessantes, clarificadores e filtros.

Contato com Produtos Químicos

Alguns produtos e insumos das unidades de processamento são corrosivos, e os equipamentos, tanques, tubulações e estruturas que permanecem em contato com estes agentes químicos e precisam de proteção diferenciada. A WEG também possui linhas de produtos especialmente desenvolvidas para suportar estas condições, que envolvem transporte e armazenamento de fertilizantes, insumos, ácidos e bases, equipamentos de mistura e de extração eletrolítica de minerais.

Regiões Portuárias, Marinhas e Industriais Agressivas

Regiões costeiras para embarque ou recebimento de material estão constantemente sujeitos a névoa salina e umidade, criando um dos piores ambientes corrosivos. Fábricas e unidades de processamento localizadas em regiões com alta concentração de poluentes também propiciam condições altamente agressivas.

Conheça nossas soluções

Ver arquivo
Ver arquivo
Ver arquivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

La compañía ha realizado proyectos en los principales países del segmento, como Canadá, Chile, Sudáfrica y Australia.

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG lanza Duracoil, una línea de pinturas para bobinas de acero y aluminio

WEG lanza Duracoil, una línea de pinturas para bobinas de acero y aluminio

La nueva familia de pinturas de bobina ofrece una aplicación uniforme, diferentes formulaciones para distintos sectores y mejoras en durabilidad, estética y sostenibilidad

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

Operación comercial liderada por WEG Türkiye refuerza la capacidad global de suministro con convertidor y motor MT fabricados dentro de la red internacional de producción de WEG

WEG lanza barniz Breesy® para esmalte de alambre de cobre con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad

WEG lanza barniz Breesy® para esmalte de alambre de cobre con un enfoque en la seguridad y la sostenibilidad

Un producto libre de ácido cresílico combina un alto rendimiento técnico, un entorno laboral mejorado y un impacto ambiental reducido

Las pinturas WEG mejoran la protección de los activos industriales y reducen los costos operativos

Las pinturas WEG mejoran la protección de los activos industriales y reducen los costos operativos

Las soluciones en pinturas industriales garantizan ahorro, mayor vida útil y reducción de costos operativos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

Formulação inovadora, não inflamável e de baixa toxicidade amplia segurança ocupacional e reduz custos e restrições legais na manutenção de equipamentos elétricos

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

WEG suministra motor de anillos rozantes de alta potencia para aplicación crítica de minería de oro en Australia

La solución diseñada garantiza arranques suaves, reducción de esfuerzos mecánicos y alta disponibilidad para aplicaciones ISAMill

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

WEG impulsa su oferta en Argentina con la tecnología de Marathon

Venta de alternadores 'pancake' consolida la adquisición de Marathon con suministro a Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Gana el Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

WEG Gana el Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

WEG reafirma su posición en innovación y sostenibilidad al obtener el 1º lugar en el 2º Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad a través de su unidad de Pinturas.

WEG amplía su presencia global en Angola con soluciones de recubrimiento anticorrosivo

WEG amplía su presencia global en Angola con soluciones de recubrimiento anticorrosivo

Las soluciones de pintura industrial garantizan la protección de estructuras metálicas en la Terminal Barra do Dande, reforzando la actuación de WEG en el sector de petróleo y gas

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sensores Inteligentes de WEG Evitan Paradas No Planificadas en Mina de Cobre en Australia

Sistema de monitoreo basado en IoT detecta riesgo de falla crítica en motor de molino SAG, permitiendo mantenimiento planificado y continuidad operativa

WEG anuncia adquisición estratégica en el segmento de pinturas industriales en EE. UU.

WEG anuncia adquisición estratégica en el segmento de pinturas industriales en EE. UU.

La nueva instalación fortalecerá la presencia de la empresa en el mercado de pinturas para entornos agresivos, como los sectores de petróleo y gas y tratamiento de agua

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

La línea W51 HD Mining fue adaptada para operar en una de las mayores minas de cobre de América Latina.

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

WEGscan y WEG Motion Fleet Management (MFM) realizan el monitoreo continuo de los activos de Nexa

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energetica
  • Energy
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferencias de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.