Retornar para Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
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
    • BBBEE & CSI
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
    • Português de Portugal
    • Español
  • Index
  • Motores e Redutores
  • Automação
  • GTD
  • Tintas
  • Serviços
  • Soluções Digitais
  1. Página inicial
  2. Alimentos & Bebidas - Automação

Automação

A indústria de Alimentos e Bebidas exige um alto nível de tecnologia. Diversas aplicações necessitam de um controle de processos eficiente para garantir a correta transformação da matéria-prima em produto final. As soluções de automação da WEG oferecem resultados eficazes para a sua indústria.

Com décadas de experiência no desenvolvimento de produtos eletrônicos, a WEG oferece soluções de alto desempenho e eficiência para acionar e proteger motores elétricos industriais. Projetados de acordo com normas internacionais, os produtos são ideais para diversas aplicações, como misturadores, esteiras transportadoras, máquinas de corte de carne e pequenos ventiladores.

Principais Vantagens

Flexibilidade

Produtos altamente resistentes a ambientes agressivos e a impactos

Alto grau de segurança para os operadores

Produtos em conformidade com normas nacionais e internacionais

Drives

With a complete line of low and medium voltage frequency drives and soft-starters, programmable logic controllers, software and operating interfaces, WEG offers flexibility and technology to increase the productivity and reliability of industrial processes, packaging and utilities area.

Products with high degree of protection, specially developed to operate in wet environments, providing safety against bacteria, corrosion and contamination.

Principais Vantagens

Produtos desenvolvidos para operar em ambientes agressivos

Adaptável a qualquer protocolo de comunicação industrial

Economia de energia

Acionamentos

De contatores a disjuntores em caixa moldada, incluindo chaves de partida, relés de sobrecarga e chaves de limite de curso e uma linha completa de botões de comando e sinalizadores, a WEG oferece um amplo portfólio de comando e proteção de motores elétricos, desenvolvido para atender diferentes exigências da indústria de Alimentos e Bebidas.

IP66

Principais vantagens

Diversos produtos com grau de proteção adequado para aplicações externas, especialmente desenvolvidos para manter a segurança e a integridade, mesmo em ambientes com alta presença de água.

Segurança de Máquinas

Especialmente desenvolvida para atender às normas nacionais e internacionais de segurança, a Linha Safety oferece soluções independentes ou integradas a sistemas de segurança, ajudando a reduzir os riscos de acidentes e garantindo a proteção de operadores e máquinas, o que aumenta a confiabilidade dos processos produtivos.

  • Cortina de luz de segurança
  • Sistemas de controle
  • Botões eletrônicos sem força de atuação
  • Sensores e chaves magnéticas
  • Chaves de intertravamento e emergência
  • Relés
  • Controle de pé em 3 estágios
  • Controle bi manual
  • Bloco de segurança para prensas
  • CLPs de segurança
  • Contatores de segurança
  • Botões de parada de emergência com contato monitorado

Painéis elétricos

Desenvolvidos para diferentes aplicações na indústria de Alimentos e Bebidas, os painéis elétricos da WEG atendem aos padrões e requisitos internacionais de qualidade e desempenho, garantindo a segurança dos operadores e das máquinas. O alto nível de padronização dos produtos oferece facilidade na montagem, instalação, manutenção, expansão modular e intercambialidade.

Principais Vantagens

Projetos customizados de acordo com suas necessidades

Fácil montagem, conexão e inspeção

Dimensões reduzidas

Modularidade: ampliação fácil e rápida

Fácil acesso aos compartimentos para manutenção

Soluções turn-key

Solução de bateria integrada

  • Integração completa de BESS incluindo gabinete de bateria, sistema de detecção e supressão de incêndio, sistema de climatização (HVAC) e desconexão CC.
  • De pequenos projetos com alguns quilowatt-horas a centenas de quilowatt-horas.

Solução de bateria integrada

  • Sistema integrado de conversor de energia, incluindo PCS, transformador e/ou equipamentos de alta tensão. Opção para fornecimento de energia por equipamento individual.
  • De pequenos projetos com alguns quilowatt-horas a centenas de quilowatt-horas.

Soluções BESS

Oferecendo soluções que vão de alguns kWh a centenas de MWh, com foco em atender aos requisitos dos clientes, a WEG utiliza seus produtos com um alto padrão de procedimentos de qualidade e qualificação, com opções para atender aos mercados UL, IEC e CE.

Saiba mais sobre nossas soluções

Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.

Download

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o segmento de Alimentos & Bebidas

WEG fornece solução completa para projeto de cogeração a biomassa na indústria alimentícia da Colômbia

WEG fornece solução completa para projeto de cogeração a biomassa na indústria alimentícia da Colômbia

Projeto utiliza casca de arroz para geração de energia destinada ao autoconsumo e reforça os benefícios da economia circular e da eficiência energética na indústria

WEG impulsiona autonomia energética no agronegócio com solução BESS integrada à geração solar

WEG impulsiona autonomia energética no agronegócio com solução BESS integrada à geração solar

Sistema de armazenamento de energia em baterias garante continuidade operacional, reduz custos com energia e amplia o aproveitamento da geração fotovoltaica em granja de ovos férteis no Paraná

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

Projeto realizado em centro de distribuição do setor de bebidas amplia a confiabilidade do sistema elétrico e reforça a segurança operacional da planta

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

Equipamentos garantem segurança e continuidade das operações na RMC Comércio de Alimentos LTDA

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Economia de energia elétrica supera os 50%, além das vantagens em confiabilidade e maior conforto animal

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

Com as soluções WEG, a BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, avançará na busca por maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

A Fispal Tecnologia acontece de 27 a 30 de junho na São Paulo Expo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

Motores da linha WELL e W60 são utilizados na maior planta de fabricação desta matéria-prima nas Américas

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

Além de desenvolver o projeto EPC para a Nestlé nas subestações de “manobra” e “redutora”, a WEG também realizará adequações em outras duas subestações da concessionária local Comission Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Empresas do segmento de Alimentos e Bebidas tem cada vez mais procurado por soluções para maximizar a confiabilidade, a eficiência e a segurança

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

O know-how de engenharia da WEG foi o motivo de um fornecimento de sucesso

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Monitoramento IoT da WEG completa solução em eficiência para os motores elétricos substituídos com o projeto

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

Linha uretânica apresenta alta resistência a produtos químicos e possui propriedades antimicrobianas

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Wine Industry Pumps

Many different pump types can move food and beverages.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.
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
  • Eficiência Energética