WEG
  • Inicio
  • Productos
    • PRODUCTOS Y SOLUCIONES SOSTENIBLES
    • Tecnologías e Innovación para la Transición Energética y Descarbonización
    • Cadena de suministro responsable
  • Operaciones
    • OPERACIONES CIRCULARES Y EFICIENTES
    • Ecoeficiencia y Gestión de Residuos y Emisiones
    • Carbono Neutro en las Operaciones
  • Personas
    • COLABORADORES Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS
    • Crecimiento Sustentable de las Comunidades
    • Bienestar Integral, Diversidad e Inclusión
  • Gobernanza
    • GOBERNANZA Y CONDUCTA ÉTICA
    • Comprometimiento y Comunicación Transparente
    • Compliance e Integridad
WEG - Driving efficiency and sustainability

Carbono Neutro en las Operaciones

Programa WEG de Carbono Neutro

Dentro del contexto de emisiones de GEE y cambios climáticos, en 2022, WEG dio un importante paso, por medio de la creación del Programa WEG Carbono Neutro.

El programa tiene como objetivo movilizar esfuerzos para alcanzar las metas establecidas de emisiones de GEE para todo el grupo WEG. Las metas de mediano y largo plazo son de reducir en 52% de sus emisiones operacionales hasta 2030 y alcanzar el Net-cero en 2050, utilizando como año base el año de 2021. Además de eso, el programa estructura directrices, acciones y responsabilidades, formalizando ante sus partes interesadas, su compromiso frente a los desafíos del combate al calentamiento global y a los cambios climáticos, tema material para la compañía.

Las metas globales del Programa WEG de Carbono Neutro fueron establecidas siguiendo criterios metodológicos internacionalmente aceptados y alineados a las NDCs (Nationally Determined Contribution) de los países donde WEG tiene operaciones industriales, las cuales se refieren a los compromisos gubernamentales de reducción de GEE asumidos por los países signatarios del acuerdo de París.

Metas

2030 Reducir las emisiones de GEE en 52%

2050 alcanzarNet-Cero

Emisiones Globales WEG de Alcance 1 y Alcance 2. Año Base 2021.

Acesse aqui a carta de Verificação do Inventário de GEE WEG (ISO 14064-1)

Principales acciones para reducción de las emisiones

Para elegir y priorizar proyectos de reducción de GEI, WEG utiliza la metodología de Curva de Costo Marginal de Abatimiento (MACC) y Retorno de Inversión (ROI). Estamos comprometidos a eliminar gradualmente las inversiones en activos intensivos en carbono.

En total, hasta 2024, se han mapeado más de 1.200 proyectos en todo el mundo, lo que demuestra el alcance de los esfuerzos de la Compañía para alcanzar sus metas.

Alcance 1: Principales proyectos de reducción

  • Sustitución de gas en transformadores;
  • Sustitución de gasolina por etanol;
  • Modernización y optimización de sistemas de curado;
  • Sustitución de montacargas diésel por eléctricos

Alcance 2: Uso de energía renovable (Previsión 2024)

Forma parte de la estrategia del Programa de Carbono de WEG alcanzar un 100% de energía renovable para 2030.

En 2024, el 66,8% de la electricidad consumida provino de fuentes renovables con garantía de origen mediante autoproducción, compra de certificados de energía renovable (I-REC) y contratos bilaterales.

Conozca más

Conozca más

 OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE GEI Y REMUNERACIÓN VARIABLE

Considerando el alcance de este desafío, la responsabilidad por el logro de los objetivos involucra a toda la empresa, abordándose a nivel estratégico, táctico y operativo. Las metas de reducción de emisiones de GEI son desagregadas anualmente para las unidades de negocio de acuerdo con los resultados del inventario del año anterior y forman parte del Programa WEG de Calidad y Productividad (PWQP), programa interno de metas que impacta la remuneración variable de los colaboradores. , y también en el programa objetivo de los ejecutivos.

Meta de Reducción (2024): Reducir un 5,7% de las emisiones de Alcance 1 en relación con las emisiones de 2023 (proyectos aprobados)

Estado de la meta: Alcanzada

Meta de Reducción (2025): Reducir un 4% de las emisiones de Alcance 1+2 en relación con las emisiones de Alcance 1 de 2024 (proyectos aprobados)

Estado de la meta: En curso

 

 

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

WEG se destaca con tres casos en el 3.er Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

WEG se destaca con tres casos en el 3.er Premio Paint & Pintura de Innovación y Sostenibilidad

El reconocimiento destaca iniciativas en pinturas líquidas, pinturas en polvo y sostenibilidad desarrolladas por WEG en Brasil y Argentina

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

El motor W50 diseñado a medida combina un diseño compacto, eficiencia IE4 y alta confiabilidad para respaldar una de las mayores iniciativas de captura de carbono de Europa

WEG fabrica un motor para la circulación de aire con tecnología 100% brasileña

WEG fabrica un motor para la circulación de aire con tecnología 100% brasileña

El resultado es un mayor ahorro de energía para aires acondicionados, climatizadores y ventiladores

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

El proyecto refuerza el compromiso de WEG con la descarbonización de la industria y el uso de fuentes limpias.

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

La tecnología de pinturas en polvo combina protección, seguridad operativa y sostenibilidad en aplicaciones hospitalarias

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability