2. Морское хозяйство

Интегрированные решения для применения в морских условиях

Компания WEG предлагает комплексные решения по электродвигателям, генераторам переменного тока, механизмам автоматизации, трансформаторам и покрытиям для морского рынка. Помимо ультрасовременных товаров и услуг, WEG поставляет интегрированные системы инженерно-технического обслуживания и автоматизации, включая системы динамического позиционирования и прочие специальные решения для судоходства. Надежные решения с электрическими механизмами для управления и предоставления обслуживания на борту. От технологий до услуг — на берегу и в море — на WEG всегда можно положиться.

Эффективность и надежность для морского рынка

Двигатели WEG разработаны с целью снижения эксплуатационных расходов, обеспечения повышенной эффективности потребления энергии и эксплуатационной надежности, а также требуют меньше технического обслуживания.

Автономная технология для интегрированного решения

Компания WEG предлагает комплексные пакеты, в которые входят электрические щиты, частотные преобразователи, ИБП и зарядные устройства для аккумуляторов — все компоненты разработаны высококлассными специалистами и интегрированы в единую систему.

Универсальные решения для устойчивой энергетики

Компания WEG предлагает комплексные решения для выработки энергии на судах, платформах и в двигательных установках. Продукция разработана в соответствии с высокими стандартами качества, с применением современных технологий, отвечающих мировым требованиям, и при участии высококвалифицированных инженеров и специалистов по электроэнергетике.

Высокий уровень технологий в области энергоснабжения

В целях удовлетворения потребностей морского хозяйства компания WEG разработала линейку трансформаторов сухого типа. Катушки этих трансформаторов герметизированы высококачественной эпоксидной смолой с помощью технологии вакуум-нагнетательной пропитки (VPI), что гарантирует большую надежность конструкции для ограниченных пространств, где стоимость установки и технического обслуживания, а также затраты при останове на проведение ремонтных работ играют критическую роль при выборе продукта. Трансформаторы WEG сухого типа являются предпочтительным выбором для замкнутых пространств, поскольку они лишены риска взрыва и не допускают распространения огня.

Покрытия, обеспечивающие полную защиту

Покрытия, предназначенные для окраски и сохранения состояния поверхностей конструкций и судов, подвергающихся воздействию морской или речной среды, в том числе для крупных и малых туристических судов, обеспечивающие защиту, устойчивость и эстетически приятный вид. Широкий ассортимент продукции для различных областей применения в морском хозяйстве, начиная с грунтовочных покрытий для стальных листов и заканчивая толстослойными эпоксидными антикоррозийными покрытиями и высокоэффективными системами, предохраняющими от обрастания — все это гарантирует, что необходимость технического обслуживания в доках будет возникать не чаще, чем раз в пять лет.

Сертификаты

Продукты и системы WEG разработаны в соответствии со всеми требованиями касательно применения в морском хозяйстве. По запросу вся продукция может поставляться вместе с сертификатами испытаний, выданными такими органами, как ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers и т. д.

Каталог решений

WEG Solutions for Marine Industry
Download file
Coatings - Solutions for Marine Industry
Download file

Saiba mais sobre as novidades da WEG no segmento Naval

WEG amplia presença no setor naval com motor W20 Marine

WEG amplia presença no setor naval com motor W20 Marine

Solução é ideal para equipamentos navais em espaços fechados

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

A companhia forneceu mais de 11 mil litros de tintas garantindo resistência e durabilidade à embarcação

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

O fornecimento reforça a longa parceria WEG com a Marinha para as mais diversas embarcações de sua frota

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Reformas e melhorias aconteceram para que o veleiro Kat partisse para mais uma expedição sustentável

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

A empresa forneceu tintas epóxi, poliuretanas e anti-incrustantes para os cascos de embarcações nacionais e internacionais, garantindo maior resistência e durabilidade

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

Acordo fortalecerá as ofertas de produtos no mercado global

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

Solução WEG em nova frota de dragas elétricas na Holanda

Solução WEG em nova frota de dragas elétricas na Holanda

O WGM20 é um motor elétrico de alto desempenho ideal para aplicações marítimas

Soluções WEG para o segmento de Oil & Gas serão expostas na OTC

Soluções WEG para o segmento de Oil & Gas serão expostas na OTC

O evento acontece de 24 a 26 de outubro no Rio de Janeiro

Solução WEG em embarcação para transporte seguro de petróleo

Solução WEG em embarcação para transporte seguro de petróleo

Alternadores instalados geram energia para todo o navio

Veleiro da Família Schurmann protegido com tintas WEG!

Veleiro da Família Schurmann protegido com tintas WEG!

A família brasileira é famosa por viajar ao redor do mundo em seu veleiro Kat.

WEG vai fornecer sistemas de tração elétrica para os primeiros empurradores de manobras elétricos do mundo

WEG vai fornecer sistemas de tração elétrica para os primeiros empurradores de manobras elétricos do mundo

O uso da tecnologia em empurradores é inédita e visa reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Produtos WEG foram fornecidos para draga marítima ecologicamente correta

WEG fornece alternadores de uso naval para o norte da África

WEG fornece alternadores de uso naval para o norte da África

Orientada pela estratégia comercial do Grupo WEG de fornecer produtos eletroeletrônicos e soluções industriais para todos os segmentos de mercado, a WEG acaba de fornecer dois alternadores de uso naval para clientes no norte da África, a HANNAIK.

Nova plataforma de motores WEG refrigerados por manto d’água

Nova plataforma de motores WEG refrigerados por manto d’água

Os motores WGM20 permitem a instalação em espaços reduzidos, apresentam baixo nível de ruído e tem manutenção facilitada como o novo sistema de canais de refrigeração

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG POLAND SP. Z O.O.
  • Ul. Za Górą 19, Post code: 32-050, Skawina / Polônia
  • Phone: Lukasz Grzybowski: +48 515 321 542 / Kamil Rygiel: +48 515 424 436
  • Email: wpl@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores