O que fazer quando a bateria do WEG Motor Scan acabar?

Ao término da carga da bateria o WEG Motor Scan deverá ser descartado conforme indicado no manual do produto. Por se tratar de um dispositivo eletrônico devem-se observar as regras locais de coleta seletiva para equipamentos elétricos e eletrônicos.

O firmware do WEG Motor Scan pode ser atualizado?

Sim, através do aplicativo móvel é possível verificar se há um novo software disponível para download e atualização do dispositivo. Faça o pareamento com o sensor e aguarde a coleta de dados, clique em "Mais" e em "Atualizar Software".

Como o WEG Motor Scan é fixado ao motor?

O WEG Motor Scan é fornecido com um parafuso M4x20 e uma bucha recartilhada. A fixação se dá por um furo na aleta do motor. O aplicativo móvel contém a instrução passo a passo de como realizar a operação de fixação. Mais detalhes no manual de instalação mecânica: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h33/h99/WEG-motor-scan-mechanical-installation-manual-10008443215-pt-en-es.pdf

Quais grandezas o WEG Motor Scan consegue medir?

O WEG Motor Scan mede vibração em três eixos em valores globais de velocidade e aceleração, espectro de vibração, temperatura na superfície do motor e tempo de operação. Além disso, pode-se obter estimativas de carga e potência, velocidade e frequência de alimentação do motor.

Qual a taxa de aquisição das medições?

O WEG Motor Scan realiza uma medição de vibração global por hora. As medições de temperatura e tempo de operação do motor são realizadas a cada 10 minutos, sendo agrupadas em pacotes de 3 horas de medição. Além disso, medições instantâneas e de espectro podem ser solicitadas in loco a qualquer momento através do aplicativo com a função "Medições Avançadas".

  • 1
  • ...
  • 245
  • 246
  • 247
  • ...
  • 273
WEG ALGÉRIE
  • Villa 23, Cité Saidi Ahmed si-caad, Bordj El Kiffan ALGER / Argélia
  • Telefone: +213 (0) 23 97 46 78 / +213 770 88 11 79
  • E-mail: info-dz@weg.net
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock