O que é e quais são as possíveis causas do E33?

Velocidade sem controle:

• Excesso de peso

• Falha no freio enquanto a carga está suspensa

Observação:

Esse erro deverá ocorrer quando a comparação [N = N*] permanecer maior que o máximo erro admissível, ajustado em P292, por um tempo superior ao programado em P351. Quando P351 = 99.9 a lógica de detecção do erro E33 é desabilitada.

Nos Modos de Controle Escalar (V/F) e VVW o E33 não atua.

O que é e quais são as possíveis causas do E34?

Longo período em limitação de corrente:

• Excesso de peso;

• Ajuste incorreto de P169, P170, P171 e P172;

• Falha na abertura do freio, fazendo com que o motor permaneça com o eixo travado.

Observação:

Se o inversor permanecer em limitação de corrente por um período maior que o valor programado em P352, ocorrerá o erro E34. Quando P352 = 999 a lógica de detecção do erro E34 é desabilitada.

Nos Modos de Controle Escalar (V/F) e VVW o E34 não atua.

O que é e quais são as possíveis causas do E71?

Erro de Watchdog da PLC:

Ocorre quando a placa PLC parar de se comunicar com o CFW-09 por mais de 200 ms.

Como alterar e gravar os parâmetros de operação?

· Para alterar os parâmetros do Modo de Operação ajustar P004=0, caso P004=1 então ajuste P013=1, este procedimento altera P004 para 0 automaticamente, disponibilizando a alteração dos parâmetros do Modo de operação.

· Os parâmetros de Regulação podem ser alterados indiferentes do valor do P004.

· Após a alteração do valor do parâmetro ajustar P004=1.

· Para gravar a alteração ajustar P000=005.

Como identificar o modelo do CTW04?

Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme figura abaixo:

  • 1
  • ...
  • 220
  • 221
  • 222
  • ...
  • 273
WEG ALGÉRIE
  • Villa 23, Cité Saidi Ahmed si-caad, Bordj El Kiffan ALGER / Argélia
  • Telefone: +213 (0) 23 97 46 78 / +213 770 88 11 79
  • E-mail: info-dz@weg.net
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
Links Rápidos
  • Stock