WEG
  • Indice
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLLABORATEURS ET COMMUNAUTÉS ENGAGÉS
    • Croissance durable des communautés
    • Bien-être intégral, diversité et inclusion
  • Gouvernance
    • GOUVERNANCE ET CONDUITE ÉTHIQUE
    • Engagement et communication transparente
    • Conformité et intégrité
WEG - Driving efficiency and sustainability

Bien-être intégral, diversité et inclusion

Sécurité et santé

WEG s’engage pour la sécurité, le maintien et l’amélioration de la qualité de vie de ses employés, en offrant un environnement sûr et sain pour les activités quotidiennes.

Quelques programmes et actions qui favorisent la santé, le bien-être et la qualité de vie : Programme Bien Vivre, Campagnes de Vaccination, Gymnastique au travail, Programme de Santé au Travail et de Surveillance Médicale, Programme d’Ergonomie et Programme de Conservation de l’Audition de WEG.

Quelques programmes et actions qui favorisent la sécurité : Objectif de Réduction LTFIR, Routines de Cartographie des Risques et Dangers de Sécurité et d’Ergonomie, Audits de Sécurité, Commission Interne de Prévention des Accidents, Programme d’Évaluation des Machines et Équipements, etc.

WEG propose également des initiatives de formation et de sensibilisation sur les questions de santé mondiale, telles que le VIH/SIDA, la Tuberculose et les Maladies Chroniques Non Transmissibles – MNT (ex. hypertension, diabète, etc.).

En plus de ces programmes et actions, WEG offre divers avantages aux employés, tels que Plan de Santé, Plan Dentaire, Sécurité Sociale WEG, cadeaux lors de dates commémoratives, etc.

En 2023, WEG a lancé une campagne de sensibilisation sur l’utilisation des téléphones portables, avertissant des risques liés à leur utilisation en mouvement.

En 2025, WEG a commencé à proposer aux employés du Brésil la plateforme +Santé, une plateforme de santé via une application mobile qui permet de prendre des rendez-vous médicaux avec des médecins généralistes, ainsi que des consultations avec des psychologues et des nutritionnistes. 

En avril 2025, le Programme ViverBem a mis l’accent sur la Santé Mentale. 

Ce mois-là, l’Entreprise a proposé aux employés des conférences sur les thèmes suivants : 

  • Stress et anxiété; 
  • Gestion de l’anxiété; 
  • Dépendance technologique. 

Les thèmes du harcèlement et de la santé mentale ont également été abordés lors de conférences proposées par la Commission Interne de Prévention des Accidents, en juin 2025.

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Les opérations de WEG, selon les besoins et les définitions de chaque site/pays, offrent des avantages permettant un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, tels que :

  • Programme de gymnastique au travail
  • Salles d’allaitement et kiosques de services
  • Programmes de soutien à la paternité/maternité
  • Horaires flexibles et télétravail lorsque le poste le permet
  • Soutien financier et psychologique pour les employés touchés par des catastrophes naturelles et des maladies chroniques
  • Programmes de scolarisation pour les jeunes et les adultes (requalification)
  • Programmes de santé et de bien-être sur le lieu de travail et dans les communautés où nous opérons

 

Politique de Santé et Sécurité WEG WEG CERTIFICATS DU SYSTÈME DE GESTION DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ (ISO 45001)

Programme de soutien à l'éducation des enfants

WEG offre, à travers le Programme de soutien à l'éducation des enfants, des possibilités de garde d’enfants pendant les heures de travail, grâce à des accords avec : 

  • Centres Municipaux d’Éducation de l’Enfance; 
  • Centres Privés d’Éducation de l’Enfance; 
  • Aide à la garde d’enfants par retenue sur salaire 

WEG offre une protection de la maternité aux employés au Brésil, en accordant le droit à 120 jours de congé de maternité et 5 jours pour le père, conformément à la loi brésilienne.

Soutien psychosocial

Psychologie: 

  • Soutien au Programme de Santé Mentale; 
  • Soutien aux responsables; 
  • Aide aux employés confrontés à des problèmes de santé mentale (ex. deuil, urgences/crises, détresse liée au travail et/ou dépendances comportementales). 

Services sociaux: 

  • Aide et orientation pour les employés en situation de vulnérabilité (ex. difficultés financières, conflits familiaux, consommation de substances); 
  • Soutien aux responsables; 
  • Suivi des personnes en situation de handicap (PSH); 
  • Orientation des cas de santé mentale et de conditions de travail pour promouvoir le bien-être; 
  • Conseils sur l'accès aux services, droits et prestations; 
  • Encouragement à la formation continue pour le développement professionnel et personnel; 
  • Suivi des conflits et problématiques psychosociales en partenariat avec une équipe pluridisciplinaire. 

Programme de Préparation à la Retraite

Depuis 1985, à l’initiative de l’un de ses fondateurs, M. Eggon João da Silva, WEG s’efforce de transmettre des connaissances et de favoriser la réflexion parmi ses employés, en les aidant à développer des projets de vie pour leur troisième carrière.

Gestão do Clima Organizacional

Na WEG, acreditamos que um bom ambiente de trabalho é construído com base na escuta ativa e na participação de todos. Nossa gestão do clima organizacional é estruturada em etapas que promovem o diálogo, identificam oportunidades de melhoria e fortalecem a cultura de alto desempenho.

A Pesquisa de Clima Organizacional Interna é uma ferramenta que indica o nível de engajamento dos colaboradores com a empresa, por meio da coleta de dados. A pesquisa já está consolidada em todas as unidades do Brasil e no ciclo anterior foi aplicada também em Portugal, China, Dubai e Ásia Central. Em 2025, o processo está em expansão para outras filiais internacionais, reforçando o compromisso da WEG com uma escuta global e contínua.

A partir dos resultados, são traçadas estratégias e ações para a construção de um ambiente mais inclusivo, inovador e de alta performance.

Atualização da Pesquisa de Clima – Ciclo 2025

Neste ciclo, a pesquisa passou por uma revisão metodológica, com a inclusão do bloco “Equilíbrio e Bem-estar”, que avalia a percepção dos colaboradores sobre saúde, segurança, volume de trabalho e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essa mudança reflete o compromisso da WEG com o cuidado integral das pessoas e está alinhada às práticas ESG.

Além disso, o questionário foi ampliado para 50 perguntas, incluindo e-NPS e autodeclaração de diversidade.

A apresentação dos resultados também foi atualizada, passando do Tableau para o Power BI, com dados disponíveis para todos os líderes conforme sua alçada.

Importante: O resultado tem evoluído a cada ciclo, fruto do trabalho conjunto entre gestores e colaboradores, porém, devido às mudanças no questionário e na estrutura da pesquisa, os resultados deste ciclo não são diretamente comparáveis aos ciclos anteriores. A nova abordagem visa oferecer uma visão mais abrangente e atualizada da experiência dos colaboradores.

 

Reconhecimento externo

Como destaque em gestão de pessoas, a WEG vem recebendo reconhecimentos externos como "lugar onde todos querem trabalhar" (employer of choice) . O México, há 12 anos vem sendo reconhecida com a premiação do Super Empresas Expansión. Em 2024, foi reconhecida novamente nesta premiação.

Código de Ética

O Código de Ética WEG tem um papel importante na formalização das condutas esperadas de nossos colaboradores e demais partes interessadas, bem como reforçar o compromisso WEG em promover uma cultura de respeito ao próximo.

ACESSE O CÓDIGO DE ÉTICA WEG

Promovendo a Diversidade, Equidade e Inclusão

Entendendo a importância do papel das lideranças para a Diversidade e Inclusão a WEG possui um módulo de treinamento na Academia de Lideranças, dedicado ao tema.

A Academia de Lideranças da WEG faz parte do Programa Desenvolvimento de Chefia, cujo objetivo é proporcionar aos novos líderes a imersão na cultura WEG e destacar a importância do seu papel no processo de gestão de pessoas.

Além do módulo de treinamento na Academia de Lideranças, palestras e workshops vem sendo realizados para engajamento e sensibilização de gestores.

O treinamento no Código de Ética WEG, que contempla todos os colaboradores, também engloba questões de Diversidade, Equidade e Inclusão.

Programa de Qualificação para pessoas com Deficiência

Atenta aos desafios e necessidades de evolução contínua em diferentes frentes da diversidade e inclusão, a WEG vem desenvolvendo importantes iniciativas para evoluir a gestão de inclusão de pessoas com deficiência.

O programa QPcD - Qualificação para pessoas com Deficiência visa capacitar e desenvolver os candidatos PcDs para uma atuação em atividades operacionais.

Alguns exemplos de Ações para Diversidade e Inclusão já implementadas:

  • Política WEG de Pessoas com Deficiência (PcDs)
  • Cartilha de Orientações para Gestão de Pessoas com Deficiência
  • Vagas Afirmativas para PcD
  • Comitê de Diversidade, equidade e inclusão

Acordos Coletivos

Aproximadamente 95% dos funcionários são abrangidos por acordos de negociação coletiva.

Desenvolvimento e Capacitação

A WEG promove o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores e estagiários por meio de programas estruturados de qualificação técnica e comportamental. Através da plataforma WEG Education, acessível a todos os colaboradores, é oferecida uma ampla variedade de cursos nas áreas de Tecnologia, Sistemas e Processos, Saúde e Segurança e Comportamental. Esses conteúdos, disponíveis em formatos online, presencial e a distância, fortalecem a adaptação às novas tecnologias e o uso de ferramentas digitais no dia a dia de trabalho.

As capacitações são alinhadas às necessidades do cargo atual ou à preparação para futuras posições, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável da organização. Grande parte dos treinamentos é desenvolvida e ministrada por colaboradores experientes, o que valoriza os talentos internos, promove a disseminação do conhecimento organizacional e fortalece os vínculos entre profissionais novos e experientes, criando um ambiente colaborativo de aprendizado contínuo.

Dentre os programas de elevação, desenvolvimento e qualificação oferecidos pela WEG, destacam-se o QPOP – Qualificação Profissional de Operadores de Produção, o QPET – Qualificação Profissional de Engenheiros e Tecnólogos, o QPSS – Qualificação Profissional em Six Sigma e o WAIUP – WEG Artificial Intelligence Upskilling Program, além de auxílios escolares, pós-graduações in company e o Programa de Idiomas WEG, que disponibiliza uma plataforma de aprendizado acessível a todos os colaboradores.

Através do programa de treinamento Six Sigma, foram implementados 455 projetos de melhoria em 2022, e 595 projetos de melhoria em 2023 e 2024

A WEG também investe continuamente no desenvolvimento de suas lideranças por meio da Academia de Liderança. Essa iniciativa promove programas focados no crescimento de talentos em todos os níveis hierárquicos, abrangendo desde profissionais identificados como futuros líderes até executivos. O principal objetivo é potencializar o desempenho dos líderes, alinhando-os de forma consistente à missão, visão, valores e cultura da empresa. Para isso, cada nível de gestão conta com um Programa de Desenvolvimento personalizado, fundamentado no modelo Pipeline de Liderança e nas Competências Gerenciais da WEG. Dessa forma, preparamos nossos líderes para os desafios estratégicos das diferentes etapas da jornada organizacional.

 

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

WEG suministra paquete integrado de motor de rotor bobinado para aplicación de triturador en Japón

WEG suministra paquete integrado de motor de rotor bobinado para aplicación de triturador en Japón

El suministro fortalece la asociación a largo plazo y simplifica el comisionamiento y el mantenimiento para las operaciones del usuario final.

WEG suministra motores eléctricos para proyecto de amoníaco azul en Estados Unidos

WEG suministra motores eléctricos para proyecto de amoníaco azul en Estados Unidos

Los equipos se aplicarán en procesos con enfoque en sostenibilidad y bajo carbono

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

La inversión continua en motores W22 Super Premium IR4 impulsa la reducción del consumo energético, aumenta la confiabilidad y garantiza mayor durabilidad en condiciones severas.

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

La electrificación de bombas de agua en fincas camaroneras permite el ahorro de energía y reducción de mantenimiento, reforzando la presencia de WEG en el mercado ecuatoriano.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

De la modernización al rendimiento: cómo WEG redujo el consumo de energía en un 30%.

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability