O que deve-se verificar quando a saída de simulação de encoder não funciona corretamente?

Quando a saída de simulação de encoder informa pulsos mesmo com o servomotor parado, as principais causas são:

  • Programação errada: verificar o conteúdo do P056 (modelo do servomotor);
  • Ganhos do regulador de velocidade excessivamente altos: refazer o ajuste dos ganhos do regulador de velocidade (P059, P060 e P061) na condição real de carga;
  • Ganho da função Stop ou Stop Plus alto: caso o problema só ocorra na função Stop ou Stop Plus, tentar diminuir o ganho desta função através de P057.
O que deve-se verificar quando o display está apagado?

Quando o display está apagado as principais causas são:

  • Verificar a tensão de alimentação: o valor nominal deve estar dentro do seguinte mínimo: 187V e máximo: 253V;
  • Verificar fusível da fonte chaveada no cartão de potência: troque o fusível (1,5A 250V), maiores informações ver em Como trocar o fusível da fonte do servoconversor?.

Atenção!

  • Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao servoconversor;
  • Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação;
  • Aguarde pelo menos 15 minutos para a descarga completa dos capacitores da potência;
  • Os cartões eletrônicos possuem componentes sensíveis a descargas eletrostáticas, não toque diretamente sobre os componentes ou conectores, caso necessário, toque antes na carcaça metálica aterrada ou utilize pulseira de aterramento adequada.
Como trocar o fusível da fonte do servoconversor?

Quando é necessária a troca do fusível seguir as instruções:

  • Seccione a alimentação para o servoconversor;
  • Abra a tampa lateral direita do servoconversor;
  • Encontre o fusível no cartão de potência (CPA-x) e substitua-o;
  • Feche a tampa lateral do servoconversor.

Atenção!

  • Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar em qualquer componente elétrico associado ao servoconversor;
  • Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação;
  • Aguarde pelo menos 15 minutos para a descarga completa dos capacitores da potência.
O que é o módulo RF-200?
  • Consiste em um resistor de fio vitrificado de 30 ohms/200W, utilizado para fazer a frenagem reostática;
  • Na maioria das aplicações apenas um módulo RF-200 é o suficiente para dissipar a energia cinética da carga;
  • No caso de cargas de elevada inércia é possível a utilização de até dois módulos RF-200 em paralelo;
  • É possível também a utilização de mais de um servoconversor em paralelo com um módulo RF-200.
Quais as dimensões do módulo RF-200?

A seguir as dimensões do módulo RF-200:

  • 1
  • ...
  • 78
  • 79
  • 80
  • ...
  • 272
WEG ALGÉRIE
  • Villa 23, Cité Saidi Ahmed si-caad, Bordj El Kiffan ALGER / Argelia
  • Teléfono: +213 (0) 23 97 46 78 / +213 770 88 11 79
  • Correo electrónico: info-dz@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológia
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
  • Dispositivos de Conectividad y Monitoreo
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Saneamiento
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Stock