• Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Contact Us
  1. Home
  2. FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Como funcionam as saídas digitais / à relé quando programadas para “V. Proc. > VPx” e “V. Proc. < VPy”?

V. Proc. > VPx: A saída digital terá o transistor saturado, ou a saída à relé terá sua bobina energizada, quando a Variável do Processo PID (monitorada em P0040) for maior que o valor programado para VPx (P0533).

A saída digital, ou a saída à relé, será desativada (OFF) quando a variável do processo for menor que VPx (P0533).

V.Proc. < VPy: A saída digital terá o transistor saturado, ou a saída à relé terá sua bobina energizada, quando a Variável do Processo PID (monitorada em P0040) for menor que o valor programado para VPy (P0534).

A saída digital, ou a saída à relé, será desativada (OFF) quando a variável do processo for maior que a VPy (P0534).

Como funcionam as entradas analógicas quando programadas para “Referência de Velocidade”?

Quando programadas para “Referência de Velocidade”, as entradas analógicas fornecem a referência para o motor, sujeita aos limites especificados em P0133 e P0134 e à ação das rampas, definidas de P0100 a P0103. Para que isso ocorra é necessário configurar também os parâmetros P0221 e/ou P0222, selecionando o uso da entrada analógica desejada.

Como funcionam as entradas analógicas quando programadas para “N* sem Rampa”?

Esta opção geralmente é utilizada como um sinal de referência adicional, por exemplo, em aplicações usando balancim. Não obedece as rampas de aceleração e desaceleração e é válida somente para os modos de controle Vetorial Sensorless e Vetorial com Encoder (P0202=3 ou 4).

Como funcionam as entradas analógicas quando programadas para “Máxima Corrente de Torque”?

Quando programadas para “Máxima Corrente de Torque”, as entradas analógicas fazem o limite da corrente de torque horário e anti-horário. Neste caso os limites definidos por P0169 e P0170 não são utilizados.

O limite é dado em percentual da corrente nominal do motor (P0401) e pode variar de 0 a 200%. Esta indicação pode ser visualizada em P0018, P0019, P0020 ou P0021, de acordo com a entrada selecionada.

Como funcionam as entradas analógicas quando programadas para “Variável de Processo”?

Quando selecionada a opção “Variável de Processo”, a entrada analógica passa a ser a realimentação do Regulador PID. È preciso configurar também o parâmetro P0524 (Seleção da Realimentação do PID).

Quando a entrada analógica estiver em seu limite máximo (P0018 a P0021 indicando 100%), a variável do processo também estará no valor máximo (100%).

  • 1
  • ...
  • 218
  • 219
  • 220
  • ...
  • 272
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net