Quais as dimensões e o peso do CFW-09?
Quais os cuidados na instalação do CFW-09 dentro de um painel?
Como fazer a instalação do CFW-09 duto?
Como selecionar a tensão nominal no CFW-09?

Os seguintes modelos dos inversores de freqüência da linha CFW-09 possuem um jumper para seleção da tensão nominal:

≥ 86A / 380-480V;

≥ 44A / 500-600V;

Modelos 500-690V.

O procedimento para alteração do jumper é a seguinte:

· Modelos 380-480V: retirar no cartão LVS1 (ou no cartão CIP2 para modelos ≥ 180A) o jumper da posição XC60 (440-460V) e colocar na posição referente a tensão de rede nominal;

· Modelos 500-600V: retirar no cartão LVS2 o jumper da posição XC62 (550-575-600V) e colocar na posição referente a tensão de rede nominal;

· Modelos 500-690V: retirar no cartão CIP3 o jumper da posição XC62 (550-575-600V) e colocar na posição referente a tensão de rede nominal.

Maiores informações sobre as mecânicas verificar em Como são dividas as mecânicas do CFW-09?.

É necessário o uso de capacitores para correção do fator de potência no CFW-09?

Capacitores de correção do fator de potência não são necessários na entrada do inversor (R, S, T), e não devem ser conectados na saída (U, V, W).

  • 1
  • ...
  • 165
  • 166
  • 167
  • ...
  • 272
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul