• Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d’accueil
  2. Minière - Revêtements

Revêtements

Grâce au département Revêtements industriels, WEG est à même de proposer des solutions de protection contre la corrosion en développant des revêtements industriels et anti-corrosifs et ce, depuis plus de trente ans. La société propose ses produits à de nombreux fabricants de machines, d'équipements et de structures métalliques, aux références excellentes; du secteur minier ainsi qu'à un nombre important de techniciens au Brésil. Afin de satisfaire aux divers critères relatifs à l'extraction, au traitement et au transport du minerai, les revêtements de WEG sont conçus pour limiter les risques d'accidents liés à la corrosion, réduire les dépenses liées à la maintenance et prévenir les arrêts non planifiés, l'objectif étant d'accroître la productivité.

Les différentes caractéristiques en lien avec l'extraction du minerai, mais également en lien avec le traitement et la manipulation de ce dernier, comme l'exposition à des matériaux corrosifs et chimiques ainsi qu'à des environnements où l'humidité est fortement présente, le tout, associé à des éléments abrasifs crée une demande importante en matière de revêtements haute performance.

Excès de poussière et d'humidité

Dans le cadre du processus d'extraction, de broyage, de criblage, de concassage et de traitement du minerai et du ciment, l'excès de poussière est inévitable ; de plus, dans certains cas, l'extraction se déroule en environnement humide. C'est pourquoi, les revêtements appliqués sur les machines, les équipements, les tapis roulants et les structures métalliques doivent être fortement résistants, simples à appliquer et offrir un excellent rapport qualité / prix.

La gamme de revêtement époxy, à double usage, de WEG associée aux produits de finition en polyuréthane répondent à l'ensemble de ces critères et ils sont recommandés pour la construction et la maintenance.

Immersion et contact direct avec les liquides

Au cours du processus de traitement, l'utilisation de techniques de séparation basées sur la gravité, la flottation ou le lessivage expose l'équipement à un contact continu avec des liquides, ce qui génère des situations extrêmement agressives. Dans d'autres cas, les tuyaux et les cadres métalliques sont enfouis ou immergés dans de l'eau douce ou salée et cela nécessite de faire preuve d'une attention toute particulière.

Les produits de WEG sont formulés à partir des résines dotées des meilleures technologies sur le marché afin d'offrir des performances inégalées, comme cela est le cas pour les revêtements intérieurs ou extérieurs utilisés pour peindre les tuyaux, les entrepôts, les mélangeurs, les colonnes et cellules de flottation, les décanteurs, les systèmes d'assèchement, les épaississeurs, les clarificateurs et les filtres.

Contact avec les produits chimiques

Certains produits et additifs utilisés par les unités de traitement sont corrosifs et l'équipement, les réservoirs, les tuyaux et les structures en contact avec de tels produits chimiques doivent être particulièrement protégés. WEG développe également une gamme de produits conçus pour répondre précisément à de telles conditions, qui font référence au transport et au stockage des fertilisants, des additifs, des acides et des bases pour l'équipement de mélange et celui dédié à l'extraction électrolytique du minerai.

Domaines industriels agressifs du secteur portuaire et maritime.

Les zones côtières dédiées au chargement et à la réception de matériel sont continuellement sujettes aux projections d'eau salée et à l'humidité, ce qui en fait l'un des environnements les plus corrosifs. Les usines et les unités de traitement, où la concentration en polluants est élevée, sont également soumises à des conditions agressives.

Conozca más acerca de nuestras soluciones

Read File
Read File
Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

WEG consolida su estrategia como importante proveedor en el segmento de minería

La compañía ha realizado proyectos en los principales países del segmento, como Canadá, Chile, Sudáfrica y Australia.

WEG to Showcase Integrated Industrial Solutions at Electra Mining Africa 2026

WEG to Showcase Integrated Industrial Solutions at Electra Mining Africa 2026

Visit WEG at Stand P01, Red Zone | Johannesburg Expo Centre, Nasrec | 7–11 September 2026

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

El proyecto refuerza el compromiso de WEG con la descarbonización de la industria y el uso de fuentes limpias.

Los recubrimientos WEG destacan el desempeño y el estándar de acabado en el segmento de implementos carreteros

Los recubrimientos WEG destacan el desempeño y el estándar de acabado en el segmento de implementos carreteros

La actuación conjunta entre WEG y USICAMP evidenció el desempeño y la calidad de los recubrimientos para implementos carreteros, con impacto directo en la durabilidad y el estándar de acabado en un sector esencial para la cadena logística.

Sistema autonivelante WEG eleva el desempeño de pisos industriales en taller automotriz

Sistema autonivelante WEG eleva el desempeño de pisos industriales en taller automotriz

Solución de WEG Pinturas entrega alta resistencia química y mecánica para ambientes industriales exigentes

Revestimiento WEG protege equipos HVAC en un ambiente de alta corrosión en la costa de Florida

Revestimiento WEG protege equipos HVAC en un ambiente de alta corrosión en la costa de Florida

Solución anticorrosiva de bajo VOC que preserva el desempeño de sistemas HVAC expuestos a la niebla marina, reduciendo la necesidad de mantenimiento y prolongando la vida útil de los equipos

WEG firma acuerdo para suministrar motores eléctricos para el mayor proyecto de litio de Estados Unidos

WEG firma acuerdo para suministrar motores eléctricos para el mayor proyecto de litio de Estados Unidos

La compañía avanza en la cadena de valor de minerales críticos y apoya proyectos estratégicos de seguridad energética en EE. UU.

WEG pasa a integrar el sistema internacional QUALICOAT a través de ABRAES

WEG pasa a integrar el sistema internacional QUALICOAT a través de ABRAES

El avance refuerza la consistencia de los procesos de WEG y su adherencia a los más altos estándares internacionales en recubrimientos en polvo

WEG inaugura nueva Planta de Pinturas y dos Centros de Distribución en Estados Unidos

WEG inaugura nueva Planta de Pinturas y dos Centros de Distribución en Estados Unidos

La inversión marca un nuevo paso en la estrategia de expansión del negocio de pinturas en el mercado norteamericano

WEG Pinturas se destaca en la 30ª edición del Premio Paint & Pintura

WEG Pinturas se destaca en la 30ª edición del Premio Paint & Pintura

La empresa es reconocida en tres categorías y refuerza la consistencia de sus resultados en el sector de pinturas industriales y en polvo

WEG anuncia la inauguración de su Centro de Distribución de pinturas industriales en Colombia

WEG anuncia la inauguración de su Centro de Distribución de pinturas industriales en Colombia

La empresa refuerza su presencia en el mercado latino-americano

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

La tecnología de pinturas en polvo combina protección, seguridad operativa y sostenibilidad en aplicaciones hospitalarias

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG lanza Duracoil, una línea de pinturas para bobinas de acero y aluminio

WEG lanza Duracoil, una línea de pinturas para bobinas de acero y aluminio

La nueva familia de pinturas de bobina ofrece una aplicación uniforme, diferentes formulaciones para distintos sectores y mejoras en durabilidad, estética y sostenibilidad

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

WEG entrega solución integrada de Media Tensión para OEM minero en Turquía

Operación comercial liderada por WEG Türkiye refuerza la capacidad global de suministro con convertidor y motor MT fabricados dentro de la red internacional de producción de WEG

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
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
  • Agua