• Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d’accueil
  2. WEG Efficiency - Solutions
WEG propose des solutions écoénergétiques pour différentes applications industrielles. Ils combinent des produits performants afin de réduire la consommation d'énergie et d'optimiser les processus industriels. Découvrez les principales solutions WEG pour l'efficacité énergétique.

Systèmes de Pompage

Concernent divers secteurs d'activités, la solution WEG permet de réaliser jusqu'à 70 % d'économie d'énergie. En plus des économies d'énergie, vous pourrez réduire votre consommation d'eau et réduire les coûts de maintenance et de fonctionnement des vannes de régulation.

Know more

Ventilateur de Tirage

Système utilisé dans diverses activités, lorsque la solution WEG est retenue, les économies d'énergie peuvent atteindre 70 %. En plus de ces économies vous pouvez réduire les coûts de maintenance et de fonctionnement des registres de réglage et améliorer le contrôle du débit du système. Dans les ventilateurs de combustion la qualité de l'inflammation est améliorée tout en réduisant la consommation de carburant.

SAIBA MAIS

Tour de Refroidissement

Système de refroidissement par eau couramment utilisé dans l'industrie, que ce soit pour le refroidissement des systèmes ou équipements de climatisation. En plus de la réduction des quantités d'eau et de produits chimiques, les économies d'énergie électrique obtenues avec la solution WEG pour cette application sont comprises entre 40 et 80%.

Know more

Filtre à Manche

L'équipement de filtration de l'air est largement utilisé dans l'industrie que ce soit pour le nettoyage et dépoussiérage ou l'élimination des gaz des postes de travail. Découvrez de quelle manière la solution WEG peut réduire jusqu'à 60% la consommation d'énergie de votre filtre à manche. Les autres avantages sont une durée de vie allongée de l'élément filtrant, une faible consommation d'air comprimé et une diminution de l'usure de la tuyauterie.

Know more

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silos de Stockage de Grains

Une des applications agroalimentaires les plus importantes est celle qui a été conçue pour stocker et conserver la qualité du grain. La solution que WEG propose permet de réduire la consommation d'énergie électrique de 90%. En plus du contrôle précis du volume de produit stocké, elle permet d'améliorer la qualité du grain.

Know more

Extrudeuse

Machine utilisée dans un procédé de fabricationà grand volume dans lequel le plastique en granulé est fondu puis étiré pour avoir une forme longiline. La solution WEG permet d'avoir jusqu'à 30% d'économie d'énergie.

Know more

Centrales Hydrauliques

Les centrales hydrauliques sont composées de divers dispositifs tels les pompes volumétriques, les vannes directionnelles et les clapets de retenue pour les réservoirs d'huile. La solution WEG, spécialement conçue pour ce système, permet une diminution de la consommation d'énergie électrique jusqu'à 60 %.

Know more

Broyeur à Boulets

Utilisé dans le contrôle de la taille des grains dans les industries minières et de la céramique. La solution WEG peut réduire la consommation jusqu'à 35% sans compter l'amélioration de la productivité, la souplesse opérationnelle et la réduction de l'usure mécanique de l'équipement.

Know more

Compresseur d'Air

Machines qui bénéficient en priorité des projets d'efficacité énergétique. Les économies d'énergie peuvent atteindre 30% avec une pression uniforme dans la canalisation et une diminution de l'usure mécanique.

Know more

Compresseur Frigorifique

Machine qui consomme beaucoup d'énergie et est utilisée au sein des usines de conditionnement de la viande, des supermarchés, des centres commerciaux et des entreprises qui utilisent une chambre froide. Lorsque la solution WEG est mise en oeuvre la diminution de la consommation d'énergie électrique peut atteindre 30 %. Parmi les autres avantages, citons l'uniformité de la température dans la chambre froide, un confort thermique accru et une usure mécanique réduite.

Know more

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Know more

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Motorredutores WEG-CESTARI contribuem para processos mais sustentáveis e eficientes no setor Siderúrgico Brasileiro

Com tecnologia de alto rendimento e soluções intercambiáveis, redutores promovem redução de custos, maior disponibilidade operacional e mais sustentabilidade na produção de aço.

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

WEG fornece solução de média e baixa tensão para modernização de subestação industrial na Colômbia

Projeto realizado em centro de distribuição do setor de bebidas amplia a confiabilidade do sistema elétrico e reforça a segurança operacional da planta

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

Transformadores WEG aplicados na Subestação Bongi ampliam a capacidade energética da Região Metropolitana no Recife

O empreendimento integrou o plano de reforço da rede de transmissão autorizado pela ANEEL e contemplou a modernização completa da infraestrutura da subestação

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

WEG fornece BESS para colaborar na estabilidade de rede de energia na Finlândia

Tecnologia passa a incorporar solução híbrida que contribui para a eficiência energética

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

WEG e SpinDrive firmam parceria para desenvolver sistemas de motores de próxima geração livres de óleo com mancais magnéticos ativos

Parceria integra mancais magnéticos ativos ao portfólio WEG, elevando eficiência, eliminando óleo, reduzindo manutenção e permitindo monitoramento inteligente das condições de operação

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Eficiência energética e automação: Móveis Videira moderniza filtro de mangas com solução WEG

Setor moveleiro avança em sustentabilidade com economia média de 32% no consumo de energia

WEG impulsiona projeto inteligente de bombeamento solar na Espanha

WEG impulsiona projeto inteligente de bombeamento solar na Espanha

Solução avançada de inversores de frequência oferece eficiência, autonomia e confiabilidade para sistemas modernos de irrigação

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

WEG amplia portfólio com tinta em pó para cura em baixa temperatura

Solução atende demandas industriais por eficiência energética, sustentabilidade e aplicação em substratos sensíveis ao calor

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

WEG reconhece a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. pela conclusão bem-sucedida do projeto CH Potrero

Com mais de oito anos de operação confiável, a Central Hidrelétrica Potrero confirma a solidez da solução Water to Wire da WEG

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

WEG amplia sua presença na Turquia com automação inteligente para robôs autônomos de alimentação

Nova parceria no setor de máquinas agrícolas leva eficiência, precisão e inteligência às operações de pecuária

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

WEG e DHTS - uma aliança tecnológica que impulsiona a performance energética

Na indústria de petróleo e gás, cada grau faz diferença.

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

WEG fornece hidrogeradores para operação em nova usina hidrelétrica na Turquia

Equipamentos produzidos na fábrica de Hosur serão aplicados em turbinas Francis e operarão sincronizados à rede para reforçar a geração de energia renovável.

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

WEG fornece transformadores para projeto solar na Colômbia

O projeto reforça a importância da inovação e do desenvolvimento de soluções eficientes que contribuirão com a geração de energia limpa na Colômbia.

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

WEG e Irmãos Cioccari impulsionam eficiência energética e sustentabilidade na produção de calcário

Investimento contínuo em motores W22 Super Premium IR4 promove redução de consumo, confiabilidade e maior durabilidade em condições severas.
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
  • Eficiência Energética
  • Energia